PMP40994
IGBT 向け、1,500V 絶縁、4W、デュアルチャネル絶縁型ゲート ドライバのリファレンス デザイン
PMP40994
概要
このリファレンス デザインは、ソーラー インバータ、PCS (北米方式携帯電話)、UPS (無停電電源)、モーター ドライバの各アプリケーションで使用する IGBT (絶縁ゲート バイポーラ トランジスタ) に適した、小型のデュアルチャネル出力絶縁型ゲート ドライバ ボードを提示します。絶縁型バイアス電源は、TPS54308 を使用する Fly-Buck トポロジを使用して実装しています。このトポロジは、1,500V 絶縁の 2 チャネル絶縁型出力を供給すると同時に、良好な電圧安定化を達成します。このデザインは、製造しやすい単層 (片面) PCB 基板を採用しています。
特長
- 小型の絶縁型バイアス電源と絶縁型ゲート ドライバ
- 緩やかな安定化を行った 12V 電源レール入力で動作する場合、8% の出力電圧安定化を実現
- 各チャネルは 1 個の IGBT につき最大 2W を供給可能
- +15V と -8V で構成されたゲート ドライバ向け分割電源レールを、各チャネルに搭載
- 1 次側と 2 次側の間、および 1 番目の 2 次側出力 と 2 番目の 2 次側出力の間でそれぞれ 1,500V の絶縁を実現
- 単層 (片面) PCB を採用し、製造が容易
| 出力電圧オプション | PMP40994.1 |
|---|---|
| Vin(最小)(V) | 10 |
| Vin(最大)(V) | 20 |
| Vout (Nom) (V) | 23 |
| Iout(最大)(V) | .08 |
| 出力電力(W) | 1.84 |
| 絶縁/非絶縁 | Isolated |
| 入力タイプ | DC |
| トポロジ | FlyBuck |
組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。
設計ファイルと製品
設計ファイル
すぐに使用できるシステム ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。
TIDT296.PDF (1815 KB)
効率グラフや試験の前提条件などを含める、このリファレンス デザインに関する試験結果
TIDMAW6.PDF (155 KB)
設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト
技術資料
=
TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
1 をすべて表示
| 上位の文書 | タイプ | タイトル | フォーマットオプション | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | 試験報告書 | 4-W Dual-Channel Isolated Gate Driver With 1500-V Isolation for IGBT Ref. Design | PDF | HTML | 2022/09/30 |