PMP40766

ユニバーサル入力、500W CC/CV (定電流または定電圧) 電動自転車チャージャのリファレンス デザイン

概要

このリファレンス デザインは、ユニバーサル入力を受け入れ、7A、71.4V の定電流と定電圧 (CC/CV) を供給する、電動自転車アプリケーション向けチャージャです。CCM PFC (連続導通モードの力率補正) ステージで UCC28180 デバイスを使用して 0.99 の力率を達成し、電流の全高調波歪み (THD) を低い値に抑えています。UCC256403 をハーフブリッジ共振コンバータに使用して 95.8% の効率を達成し、定電圧モードで高速負荷応答を実現します。UCC28910 を使用するフライバックは、PFC (力率補正)、LLC (インダクタ インダクタ コンデンサ)、各種制御回路、各種冷却ファン向けの補助電源を実現できます。マイコン (MCU) ボード向けの調整可能な CC/CV オプションも用意され、複数セルのバッテリ充電アプリケーションを実現できます。

特長
  • 全負荷出力時に 0.99 の力率
  • 95.8% のピーク効率
  • 充電ステータスの表示機能
  • 調整可能な CC/CV に対応するデジタル オプションを用意
出力電圧オプション PMP40766.1 PMP40766.2 PMP40766.3
Vin(最小)(V) 90 350 120
Vin(最大)(V) 264 410 410
Vout (Nom) (V) 390 71.4 12
Iout(最大)(V) 1.33 7 .25
出力電力(W) 518.7 499.8 3
絶縁/非絶縁 Non-Isolated Isolated Isolated
入力タイプ AC DC DC
トポロジ Boost- PFC Full Bridge- LLC Flyback- DCM
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。

設計ファイルと製品

設計ファイル

すぐに使用できるシステム ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。

TIDT215.PDF (6469 KB)

効率グラフや試験の前提条件などを含める、このリファレンス デザインに関する試験結果

TIDM795.PDF (384 KB)

コンポーネントの配置を明示する詳細な設計レイアウト

TIDM794.PDF (187 KB)

設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト

TIDM797.ZIP (2231 KB)

IC コンポーネントの 3D モデルまたは 2D 図面に使用するファイル

TIDCFZ3.ZIP (2271 KB)

PCB 設計の基板層に関する情報を記載した設計ファイル

TIDM796.PDF (1570 KB)

PCB 設計レイアウトを生成するための PCB 基板層のプロット ファイル

TIDM793.PDF (429 KB)

設計レイアウトとコンポーネントを示した詳細な回路図

製品

設計や代替製品候補に TI 製品を含めます。

AC/DC と DC/DC の各コントローラ (外部 FET)

UCC256403超低消費電力、超低静止電流スタンバイ動作の LLC 共振コントローラ

データシート: PDF | HTML
汎用オペアンプ

TL103Wリファレンス内蔵、デュアル、32V、900kHz オペアンプ

データシート: PDF | HTML
アナログ電流センス アンプ

INA18026V、350kHz、電流センス アンプ

データシート: PDF | HTML
シャント電圧リファレンス

TL431LIリファレンス電流最適化済み、調整可能な高精度シャント レギュレータ (ピン配置:KRA)

データシート: PDF | HTML
AC/DC および DC/DC コンバータ (FET 内蔵)

UCC28910定電圧、定電流、1 次側制御機能搭載、700V フライバック スイッチャ

データシート: PDF | HTML
AC/DC と DC/DC の各コントローラ (外部 FET)

UCC28180拡張済みのスタートアップと過渡応答、18kHz ~ 250kHz CCM PFC コントローラ

データシート: PDF | HTML
コンパレータ

LMV393デュアル 汎用 低電圧コンパレータ

データシート: PDF | HTML

技術資料

star
= TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
1 をすべて表示
タイプ タイトル 最新の英語版をダウンロード 日付
* 試験報告書 Universal Input, 500-W CC/CV e-Bike Charger Reference Design 2021/01/11

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

投稿されたすべてのフォーラムトピック (英語) を表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。