PMP40725
CISPR 25 クラス 5 400kHz 定格 12W 車載用 USB Type-A チャージャ リファレンス デザイン
PMP40725
概要
このリファレンス デザインは、単一 12W 出力の車載 USB Type-A チャージャ向け EMI 最適化済みデザインです。TPS25846-Q1 は、DC/DC レギュレータとポート コントローラで使用できます。スイッチング周波数は 400kHz です。CISPR 25 Class 5 の厳格な伝導型電磁干渉(EMI)規格合格にするように、フロント エンド フィルタが設計され、PCB レイアウトが最適化されています。このリファレンス デザインは、CISPR 25 Class 5 の厳格な伝導型電磁干渉(EMI)規格に対して既にテスト済みです。
特長
- CISPR 25 Class 5 の厳格な伝導型電磁干渉 (EMI) 規格に合格
- 95.2% のピーク効率
- クロス レギュレーション ±1% 範囲内 5V レール
- 小型サイズ PCB 向けの 400kHz スイッチング周波数
| 出力電圧オプション | PMP40725.1 |
|---|---|
| Vin(最小)(V) | 6 |
| Vin(最大)(V) | 16 |
| Vout (Nom) (V) | 5.1 |
| Iout(最大)(V) | 2.4 |
| 出力電力(W) | 12.24 |
| 絶縁/非絶縁 | Non-Isolated |
| 入力タイプ | DC |
| トポロジ | Buck- Synchronous |
組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。
設計ファイルと製品
設計ファイル
すぐに使用できるシステム ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。
TIDM705.PDF (96 KB)
設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト
製品
設計や代替製品候補に TI 製品を含めます。
USB パワー スイッチと充電ポート コントローラ
TPS25846-Q1 — クライアント モード サポート機能搭載、USB BC1.2 5V 3.5A 出力、36V 入力の同期整流降圧コンバータ
技術資料
=
TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
1 をすべて表示
| タイプ | タイトル | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | 試験報告書 | CISPR 25 Class5 400-kHz 12-W Automotive USB Type-A Charger Reference Design | 2020/09/11 |