PMP40681
小型、定格30Wの車載用デュアルUSB Type-C®充電器のリファレンス デザイン
PMP40681
概要
このリファレンス デザインは、デュアル 15W 出力の車載 USB Type-C® チャージャ向け EMI 最適化済み小型サイズ デザイン (40mm × 40mm) です。TPS25850-Q1 は、DC/DC レギュレータとポート コントローラの各ポートで使用できます。このソリューションの効率は デュアル 15W 出力時に 92.37% です。プログラマブル ケーブル ドループ補償は、負荷が重い状況でもポータブル デバイスを最適な電流および電圧で充電するのに役立ちます。過熱状態で出力電圧を再プログラム (再書き込み) するためのインテリジェントな熱管理を目的として、NTC (負の温度係数) サーミスタを実装しています。
特長
- 小型サイズのデザイン
- 全負荷時に 92.37% の効率
- デュアル USB Type-C® チャージャ
- 熱管理機能
- プログラマブル ケーブル ドループ補償
| 出力電圧オプション | PMP40681.1 | PMP40681.2 |
|---|---|---|
| Vin(最小)(V) | 6 | 6 |
| Vin(最大)(V) | 26 | 26 |
| Vout (Nom) (V) | 5.17 | 5.17 |
| Iout(最大)(V) | 3 | 3 |
| 出力電力(W) | 15.51 | 15.51 |
| 絶縁/非絶縁 | Non-Isolated | Non-Isolated |
| 入力タイプ | DC | DC |
| トポロジ | USB Switch | USB Switch |
組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。
設計ファイルと製品
設計ファイル
すぐに使用できるシステム ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。
TIDT202.PDF (1489 KB)
効率グラフや試験の前提条件などを含める、このリファレンス デザインに関する試験結果
TIDM714.PDF (135 KB)
設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト
製品
設計や代替製品候補に TI 製品を含めます。
USB Type-C と USB パワー・デリバリ (電力供給) IC
TPS25850-Q1 — 温度管理機能搭載、2.2MHz、低 EMI、デュアル、3A、USB Type-C 充電ポート コンバータ
技術資料
=
TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
1 をすべて表示
| タイプ | タイトル | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | 試験報告書 | Small Size, Rated 30-W Automotive Dual USB Type- C™ Charger Reference Design | PDF | HTML | 2020/09/24 |