PMP40680

CISPR 25 クラス5 400-kHz定格 30-W 車載用デュアル USB Type-C® 充電器リファレンス デザイン

概要

このリファレンス デザインは、デュアル15-W出力の車載用USB Type-C®充電器向けにEMIを最適化した設計です。TPS25850-Q1 は、DC/DC レギュレータおよびポート コントローラとして使用できます。スイッチング周波数は 400kHz です。CISPR 25 Class 5 の厳格な伝導型電磁干渉(EMI)規格に合格にするように、フロント エンド フィルタが設計され、PCB レイアウトが最適化されています。このリファレンス デザインは既に CISPR 25 Class 5 の伝導 EMI 規格に基づいてテスト済みであり、お客様側の設計期間を短縮できます。

特長
  • 厳しいCISPR 25 Class 5伝導EMI規格に適合
  • 96.12% のピーク効率
  • デュアル USB Type-C® チャージャ
出力電圧オプション PMP40680.1 PMP40680.2
Vin(最小)(V) 6 6
Vin(最大)(V) 26 26
Vout (Nom) (V) 5.17 5.17
Iout(最大)(V) 3 3
出力電力(W) 15.51 15.51
絶縁/非絶縁 Non-Isolated Non-Isolated
入力タイプ DC DC
トポロジ USB Switch USB Switch
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。

設計ファイルと製品

設計ファイル

すぐに使用できるシステム ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。

PDF | HTML
TIDT200.PDF (5092 KB)

効率グラフや試験の前提条件などを含める、このリファレンス デザインに関する試験結果

TIDM710.PDF (138 KB)

設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト

TIDM712.ZIP (1196 KB)

IC コンポーネントの 3D モデルまたは 2D 図面に使用するファイル

TIDCFX6.ZIP (553 KB)

PCB 設計の基板層に関する情報を記載した設計ファイル

TIDM711.PDF (948 KB)

PCB 設計レイアウトを生成するための PCB 基板層のプロット ファイル

TIDM709.PDF (238 KB)

設計レイアウトとコンポーネントを示した詳細な回路図

製品

設計や代替製品候補に TI 製品を含めます。

USB Type-C と USB パワー・デリバリ (電力供給) IC

TPS25850-Q1温度管理機能搭載、2.2MHz、低 EMI、デュアル、3A、USB Type-C 充電ポート コンバータ

データシート: PDF | HTML

技術資料

star
= TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
1 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* 試験報告書 CISPR 25 Class 5 400-kHz-Rated 30-W Automotive Dual USB Type-C™ Charger Referenc PDF | HTML 2020/09/24

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

投稿されたすべてのフォーラムトピック (英語) を表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。