PMP40679
9.8 ~ 13.5V 入力、46V 300W 出力インターリーブ昇圧のリファレンス デザイン
PMP40679
概要
このリファレンス デザインは、LM5155 コントローラを使用した 2 個のブースト コンバータを組み合わせた 300W 電力出力インターリーブです。各コンバータは連続 150W および 200W ピークを出力します。1 つの LMC555 回路は、2 個のコンバータが 180 度フェーズ シフトで動作するように、2 個の LM5155 に対する同期クロックについて 150kHz の方形波信号とその逆位相信号を生成します。これにより、出力電圧リップルを削減できます。アンプは、2 個のコンバータの入力電力をサンプリングして、誤差信号 VC を出力し、スレーブ位相を制御して電流をマスター位相と共有します。温度に関する結果では、2 つの位相間の温度差は 4.6°C だけです。適切な電流共有が達成されています。設計の効率は 400W 出力時に 91% を上回ります。ピーク ツー ピーク リップルは 200W から 400W への過渡時に 250mV 内になります。設計では、2 個のブースト コンバータを並列接続することにより、出力電力を拡大する有効な方法を示しています。
特長
- 出力リップルを小さくするための 2 個のコンバータを使用したインターリーブ ソリューション
- 二相間の良好な電流共有パフォーマンス
- 400W 出力時に最高 91% の効率
- 200W から 400W への過渡時にわずか 250mV ピーク ツー ピーク リップル
| 出力電圧オプション | PM40679.1 |
|---|---|
| Vin(最小)(V) | 9.8 |
| Vin(最大)(V) | 13.5 |
| Vout (Nom) (V) | 46 |
| Iout(最大)(V) | 6.5 |
| 出力電力(W) | 299 |
| 絶縁/非絶縁 | Non-Isolated |
| 入力タイプ | DC |
| トポロジ | Boost- Multiphase |
組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。
設計ファイルと製品
設計ファイル
すぐに使用できるシステム ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。
TIDM611.PDF (140 KB)
設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト
製品
設計や代替製品候補に TI 製品を含めます。
技術資料
=
TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
1 をすべて表示
| タイプ | タイトル | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | 試験報告書 | 9.8~13.5-V Input, 46-V 300-W Output Interleave Boost Reference Design | 2020/06/01 |