PMP40589

シングル IGBT ドライバ向け 2W 補助電源のリファレンス デザイン

概要

このリファレンス デザインは、TPS54308 同期整流降圧コンバータを使用して単一の IGBT ドライバのバイアス向けにデュアル絶縁型出力を供給する Fly-Buck パワー モジュールです。このコンバータは、9V ~ 22V の入力電圧範囲を受け入れ、400mA の電流を供給できる +3.3V の非絶縁型出力を 1 つ、および 80mA の電流を供給できる +15V および -8V という 2 つの絶縁型出力を生成します。

特長
  • 1.25kV の絶縁レベルに対応し、入力と出力の間でノイズを低減
  • 3.3V の各出力で 1% の精度を達成し、高精度の仕様を満たす
  • 低プロファイルのトランスを使用したコンパクトなデザインで、エンド システムとの容易な統合を実現
出力電圧オプション PMP40589.1
Vin(最小)(V) 36
Vin(最大)(V) 57
Vout (Nom) (V) 12
Iout(最大)(V) 1
出力電力(W) 12
絶縁/非絶縁 Isolated
入力タイプ DC
トポロジ Flyback- Active Clamp
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。

設計ファイルと製品

設計ファイル

すぐに使用できるシステム ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。

TIDT162.PDF (1976 KB)

効率グラフや試験の前提条件などを含める、このリファレンス デザインに関する試験結果

TIDM467.PDF (106 KB)

コンポーネントの配置を明示する詳細な設計レイアウト

TIDM466.PDF (134 KB)

設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト

TIDM469.ZIP (52 KB)

IC コンポーネントの 3D モデルまたは 2D 図面に使用するファイル

TIDCFS2.ZIP (438 KB)

PCB 設計の基板層に関する情報を記載した設計ファイル

TIDM468.PDF (425 KB)

PCB 設計レイアウトを生成するための PCB 基板層のプロット ファイル

TIDM465.PDF (230 KB)

設計レイアウトとコンポーネントを示した詳細な回路図

製品

設計や代替製品候補に TI 製品を含めます。

DC/DC converters

TPS543084.5V ~ 28V 入力、3A、350kHz、FCCM (強制連続導通モード)、同期整流降圧コンバータ

データシート: PDF | HTML

技術資料

star
= TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
1 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* 試験報告書 2-W Auxiliary Power Supply for a Single IGBT Driver Reference Design 2020/02/17

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

投稿されたすべてのフォーラムトピック (英語) を表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。