PMP40580
180W ユニバーサル入力 PFC + LLC TV 電源のリファレンス デザイン
PMP40580
概要
このデザインは、TV アプリケーション向け AC/DC 電源です。ユニバーサル AC 電圧 (90Vac ~ 264Vac) を受け入れ、12V、5A と、150V、0.8A の出力を供給します。このデザインは、CRM/DCM PFC コントローラである UCC28056 と、LLC コントローラである UCC256404 を使用しています。後者で利用できる拡張バースト モードは、スタンバイ消費電力の削減と、可聴ノイズの低減に貢献します。 150mW 負荷使用時に 250mW 未満のスタンバイ消費電力、また 230VAC 入力時に 93% を上回るピーク効率を達成します。
特長
- 片面ボードで低プロファイル デザインを採用し、16mm というボードの最大の高さを実現
- 拡張バースト モード動作を通じて、無負荷時とスタンバイ時に可聴ノイズを最小化
- 93% を上回るピーク効率を達成する、効率的な電力変換を実現
- 150mW 負荷使用時のスタンバイ消費電力は 300mW 未満
| 出力電圧オプション | PMP40580.1 | PMP40580.2 |
|---|---|---|
| Vin(最小)(V) | 90 | 90 |
| Vin(最大)(V) | 264 | 264 |
| Vout (Nom) (V) | 12 | 150 |
| Iout(最大)(V) | 5 | .8 |
| 出力電力(W) | 60 | 120 |
| 絶縁/非絶縁 | Isolated | Isolated |
| 入力タイプ | AC | AC |
| トポロジ | Boost- PFC^Half Bridge- LLC | Boost- PFC^Half Bridge- LLC |
組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。
このリファレンス デザインは、現在廃止されている PMP4298A を置き換えるものです
設計ファイルと製品
設計ファイル
すぐに使用できるシステム ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。
TIDT179A.PDF (1067 KB)
効率グラフや試験の前提条件などを含める、このリファレンス デザインに関する試験結果
TIDM581.PDF (155 KB)
設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト
製品
設計や代替製品候補に TI 製品を含めます。
技術資料
=
TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
1 をすべて表示
| タイプ | タイトル | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | 試験報告書 | 180-W Universal Input PFC + LLC TV Power Supply Reference Design (Rev. A) | PDF | HTML | 2023/04/25 |