PMP40569

36~57 Vdc 入力、同期整流リファレンス デザイン付き 5V/4A 出力絶縁型フライバック

概要

このリファレンス デザインは LM5155 と UCC24612 を使用し、36 ~ 57Vdc の入力範囲を受け入れ、5V / 4A を出力する絶縁型フライバック コンバータです。スイッチング周波数は 250kHz です。このシステムは同期整流コントローラ UCC24612 と 1 個の MOSFET を 2 次側で使用しており、36V 入力時に 89.29% のピーク効率を達成します。これは、ショットキー整流より 3.86% 高い数値です。全負荷出力の場合、整流実施後の MOSFET の温度はショットキーより 33℃ 低い値です。入力範囲全体でのロード レギュレーションは、±0.5% 以内です。

特長
  • シンプルな同期整流ソリューションを使用する絶縁型フライバック
  • 250kHz のスイッチング周波数
  • 89.29% のピーク効率
  • 整流後のコンポーネントの温度上昇が小さい
出力電圧オプション PMP40569.1
Vin(最小)(V) 36
Vin(最大)(V) 57
Vout (Nom) (V) 5
Iout(最大)(V) 4
出力電力(W) 20
絶縁/非絶縁 Isolated
入力タイプ DC
トポロジ Flyback- Synchronous
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。

設計ファイルと製品

設計ファイル

すぐに使用できるシステム ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。

TIDT144.PDF (3192 KB)

効率グラフや試験の前提条件などを含める、このリファレンス デザインに関する試験結果

TIDM272.PDF (125 KB)

コンポーネントの配置を明示する詳細な設計レイアウト

TIDM271.PDF (99 KB)

設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト

TIDM274.ZIP (835 KB)

IC コンポーネントの 3D モデルまたは 2D 図面に使用するファイル

TIDCFO0.ZIP (1574 KB)

PCB 設計の基板層に関する情報を記載した設計ファイル

TIDM273.PDF (599 KB)

PCB 設計レイアウトを生成するための PCB 基板層のプロット ファイル

TIDM270.PDF (193 KB)

設計レイアウトとコンポーネントを示した詳細な回路図

製品

設計や代替製品候補に TI 製品を含めます。

AC/DC と DC/DC の各コントローラ (外部 FET)

UCC24612高周波のマルチモード同期整流器コントローラ

データシート: PDF | HTML
シャント電圧リファレンス

TL431LIリファレンス電流最適化済み、調整可能な高精度シャント・レギュレータ (ピン配置:KRA)

データシート: PDF | HTML
MOSFET

CSD18514Q5A5mm x 6mm の SON 封止、シングル、4.9mΩ、40V、N チャネル NexFET™ パワー MOSFET

データシート: PDF | HTML
AC/DC と DC/DC の各コントローラ (外部 FET)

LM51552.2MHz、広い入力電圧範囲 (VIN)、1.5A MOSFET ドライバ搭載、非同期整流昇圧コントローラ

データシート: PDF | HTML

技術資料

star
= TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
1 をすべて表示
タイプ タイトル 最新の英語版をダウンロード 日付
* 試験報告書 36~57-Vdc Input, 5-V/4-A Output Isolated Flyback Reference Design 2019/10/17

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

投稿されたすべてのフォーラムトピック (英語) を表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。

ビデオ