PMP40555

9 ~ 60VDC 入力、12V/2A 出力のフライバックのリファレンス デザイン

概要

このリファレンス デザインは LM5155 を使用し、広い入力範囲を受け入れ、12V 2A を出力する絶縁型フライバック コンバータです。スイッチング周波数は 250kHz であり、24V 入力時にシステムのピーク効率は 89.19% です。入力範囲でのロード レギュレーションは、±0.5% 以内です。負荷過渡が 1A から 2A への遷移であり、スルーレートが 1A/μs の場合、ピーク ツー ピークの出力リップルは 296mV 以内です。

特長
  • 広い入力範囲
  • 250kHz のスイッチング周波数
  • 89.19% のピーク効率
  • 入力範囲全体でのロード レギュレーションは、±0.5% 以内
出力電圧オプション PMP40555.1
Vin(最小)(V) 9
Vin(最大)(V) 60
Vout (Nom) (V) 12
Iout(最大)(V) 2
出力電力(W) 24
絶縁/非絶縁 Isolated
入力タイプ DC
トポロジ Flyback- CCM
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。

設計ファイルと製品

設計ファイル

すぐに使用できるシステム ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。

TIDT145.PDF (2064 KB)

効率グラフや試験の前提条件などを含める、このリファレンス デザインに関する試験結果

TIDM277.PDF (107 KB)

コンポーネントの配置を明示する詳細な設計レイアウト

TIDM276.PDF (99 KB)

設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト

TIDM279.ZIP (660 KB)

IC コンポーネントの 3D モデルまたは 2D 図面に使用するファイル

TIDCFO1.ZIP (1545 KB)

PCB 設計の基板層に関する情報を記載した設計ファイル

TIDM278.PDF (552 KB)

PCB 設計レイアウトを生成するための PCB 基板層のプロット ファイル

TIDM275.PDF (183 KB)

設計レイアウトとコンポーネントを示した詳細な回路図

製品

設計や代替製品候補に TI 製品を含めます。

シャント電圧リファレンス

TL431LIリファレンス電流最適化済み、調整可能な高精度シャント レギュレータ (ピン配置:KRA)

データシート: PDF | HTML
DC/DC controllers

LM51552.2MHz、広い入力電圧範囲 (VIN)、1.5A MOSFET ドライバ搭載、非同期整流昇圧コントローラ

データシート: PDF | HTML

技術資料

star
= TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
1 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* 試験報告書 9~60-Vdc Input, 12-V/2-A Output Flyback Reference Design 2019/10/17

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

投稿されたすべてのフォーラムトピック (英語) を表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。