PMP40544
3m USB-IF 近端準拠の車載 USB Type-A 充電器のリファレンス デザイン
PMP40544
概要
このリファレンス デザインは、3m (3 メートル) のケーブル使用時に USB-IF ニア エンドの規格に準拠する、車載 USB Type-A チャージャを意図しています。TPS25840-Q1 を DC/DC レギュレータおよびデータ スイッチとして使用し、TUSB217-Q1 を信号品質を向上させるための高速シグナル コンディショナとして使用しています。このソリューションの効率は 12W 出力時に 93.3% であり、温度上昇は 20.5℃ で済みます。プログラマブル ケーブル ドループ補償は、負荷が重い状況でもポータブル デバイスを最適な電流および電圧で充電するのに役立ちます。このデザインは最長 3m のケーブルを使用したときに、USB 2.0 ハイスピードのニアエンド アイ パターン準拠テストに合格済みです。
特長
- 最長 3m のケーブル使用時に良好なアイ パターン特性を実現
- 12% 出力時に 93.3% の効率
- わずか 20.5℃ の温度上昇
- 最適な充電を目的としたプログラマブル ケーブル ドループ補償
| 出力電圧オプション | PMP40544.1 |
|---|---|
| Vin(最小)(V) | 6 |
| Vin(最大)(V) | 36 |
| Vout (Nom) (V) | 5 |
| Iout(最大)(V) | 2.4 |
| 出力電力(W) | 12 |
| 絶縁/非絶縁 | Non-Isolated |
| 入力タイプ | DC |
| トポロジ | Buck- Synchronous |
組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。
設計ファイルと製品
設計ファイル
すぐに使用できるシステム ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。
TIDM332.PDF (95 KB)
設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト
製品
設計や代替製品候補に TI 製品を含めます。
USB Type-C と USB パワー・デリバリ (電力供給) IC
TPS25830A-Q1 — BATT 短絡保護機能とMFi 機能搭載、USB Type-C® と SDP/CDP 充電ポート コンバータ
USB パワー スイッチと充電ポート コントローラ
TPS25840-Q1 — STB 保護 / ケーブル補償機能搭載 USB-A SDP/CDP 充電ポート コンバータ
USB リドライバとマルチプレクサ
TUSB217-Q1 — 車載対応、DC 昇圧機能搭載、CDP 内蔵、広い電源電圧範囲、USB 2.0 High Speed シグナル コンディショナ
技術資料
=
TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
1 をすべて表示
| タイプ | タイトル | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | 試験報告書 | Automotive USB Type-A Charger Reference Design With 3-m USB-IF | 2019/11/19 |