PMP40543

車載 15W USB Type-C™ および 12W USB Type-A チャージャのリファレンス デザイン

概要

このリファレンス デザインは、車載チャージャ向けに、サイズが 45mm × 45mm で USB Type-C と USB Type-A に対応しています。TPS25833-Q1 は、DC/DC レギュレータとポート コントローラの各ポートで使用できます。このソリューションの効率は 27W 出力時に 93.2% です。効率が比較的高いので、温度上昇は 40.8℃ ですみます。85℃ の環境で動作させる場合、この基板の最高温度は 126.4℃ になります。プログラマブル ケーブル ドループ補償は、負荷が重い状況でもポータブル デバイスを最適な電流および電圧で充電するのに役立ちます。出力電流制限を再プログラム (再書き込み) するためのインテリジェントな熱管理を目的として、NTC (負の温度係数) サーミスタを実装しています。 

特長
  • 小型デザイン サイズ
  • 27% 出力時に 93.2% の効率
  • 全負荷動作時でも温度上昇は 40.8℃ どまり
  • 最適な充電を目的としたプログラマブル ケーブル ドループ補償
  • インテリジェントな熱管理機能
出力電圧オプション PMP40543.1 PMP40543.2
Vin(最小)(V) 6 6
Vin(最大)(V) 36 36
Vout (Nom) (V) 5 5
Iout(最大)(V) 3 2.4
出力電力(W) 15 12
絶縁/非絶縁 Non-Isolated Non-Isolated
入力タイプ DC DC
トポロジ Buck- Synchronous Buck- Synchronous
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。

設計ファイルと製品

設計ファイル

すぐに使用できるシステム ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。

TIDT130.PDF (2264 KB)

効率グラフや試験の前提条件などを含める、このリファレンス デザインに関する試験結果

TIDM148.PDF (167 KB)

コンポーネントの配置を明示する詳細な設計レイアウト

TIDM147.PDF (97 KB)

設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト

TIDM150.ZIP (1468 KB)

IC コンポーネントの 3D モデルまたは 2D 図面に使用するファイル

TIDCFL6.ZIP (1375 KB)

PCB 設計の基板層に関する情報を記載した設計ファイル

TIDM149.PDF (839 KB)

PCB 設計レイアウトを生成するための PCB 基板層のプロット ファイル

TIDM146.PDF (227 KB)

設計レイアウトとコンポーネントを示した詳細な回路図

製品

設計や代替製品候補に TI 製品を含めます。

USB Type-C と USB パワー・デリバリ (電力供給) IC

TPS25833-Q1ケーブル補償 / サーマル フォールドバック機能搭載、USB Type-C と DCP 充電ポート コンバータ

データシート: PDF | HTML
USB Type-C と USB パワー・デリバリ (電力供給) IC

TPS25831-Q1ケーブル補償機能とサーマル フォールドバック機能搭載、USB Type-C™ DCP 充電ポート コンバータ

データシート: PDF | HTML

技術資料

star
= TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
1 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* 試験報告書 Automotive 15-W USB Type-C™ and 12-W USB Type-A Charger Reference Design 2019/08/20

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

投稿されたすべてのフォーラムトピック (英語) を表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。