PMP40542

小型車載デュアル 15W USB Type-C™ チャージャのリファレンス デザイン

概要

このリファレンス デザインは、サイズが 30mm × 30mm の車載デュアル ポート USB Type-C チャージャ向けです。TPS25833-Q1 は、DC/DC レギュレータとポート コントローラの各ポートで使用できます。このソリューションの効率は 2×15W 出力時に 92.93% であり、効率が比較的高いので、温度上昇は 55.9℃ で済みます。85℃ の環境で動作させる場合、この基板の最高温度は 137℃ になります。プログラマブル ケーブル ドループ補償は、負荷が重い状況でもポータブル デバイスを最適な電流および電圧で充電するのに役立ちます。

特長
  • 小型デザイン サイズ
  • 2x15W 出力時に 92.93% の効率
  • 優れた放熱特性
  • 最適な充電を目的としたプログラマブル ケーブル ドループ補償
出力電圧オプション PMP40542.1 PMP40542.2
Vin(最小)(V) 6 6
Vin(最大)(V) 36 36
Vout (Nom) (V) 5 5
Iout(最大)(V) 3 3
出力電力(W) 15 15
絶縁/非絶縁 Non-Isolated Non-Isolated
入力タイプ DC DC
トポロジ Buck- Synchronous Buck- Synchronous
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。

設計ファイルと製品

設計ファイル

すぐに使用できるシステム ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。

TIDT125.PDF (2134 KB)

効率グラフや試験の前提条件などを含める、このリファレンス デザインに関する試験結果

TIDM119.PDF (188 KB)

コンポーネントの配置を明示する詳細な設計レイアウト

TIDM118.PDF (93 KB)

設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト

TIDM121.ZIP (1083 KB)

IC コンポーネントの 3D モデルまたは 2D 図面に使用するファイル

TIDCFL0.ZIP (1250 KB)

PCB 設計の基板層に関する情報を記載した設計ファイル

TIDM120.PDF (747 KB)

PCB 設計レイアウトを生成するための PCB 基板層のプロット ファイル

TIDM117.PDF (211 KB)

設計レイアウトとコンポーネントを示した詳細な回路図

製品

設計や代替製品候補に TI 製品を含めます。

USB Type-C と USB パワー・デリバリ (電力供給) IC

TPS25833-Q1ケーブル補償 / サーマル・フォールドバック機能搭載、USB Type-C と DCP 充電ポート・コンバータ

データシート: PDF | HTML
USB Type-C と USB パワー・デリバリ (電力供給) IC

TPS25831-Q1ケーブル補償機能とサーマル・フォールドバック機能搭載、USB Type-C™ DCP 充電ポート・コンバータ

データシート: PDF | HTML

技術資料

star
= TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
1 をすべて表示
タイプ タイトル 最新の英語版をダウンロード 日付
* 試験報告書 Small Size, Automotive Dual 15-W USB Type-C™ Charger Reference Design 2019/08/12

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

投稿されたすべてのフォーラムトピック (英語) を表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。