PMP40500

概要

12V、42A を出力するこのハーフ ブリッジのリファレンス デザインは、有線ネットワーキング型のキャンパス / ブランチ スイッチで使用するバス コンバータを意図しています。このデザインは、高効率を達成し、さまざまな保護機能 (過電流、短絡) を搭載しています。このデザインは、3kVRMS の基本絶縁型と機能絶縁型いずれかのゲート ドライバである UCC21220D、UCC21220AD、UCC21222D と、5.7kRMS 強化絶縁型ゲート ドライバである UCC21540D、UCC21540DWK、UCC21541DW の効率比較を提示しています。

特長
  • 最大 94.62% のピーク効率
  • 100V 補助バイアス コンバータの統合によるシステム コストの低減
  • パルスの整合性確保により、サイクルごとの電流制限を強化
  • フルに安定化したプリバイアスのスタートアップ
出力電圧オプション PMP40500.1
Vin(最小)(V) 50
Vin(最大)(V) 60
Vout (Nom) (V) 12
Iout(最大)(V) 42
出力電力(W) 504
絶縁/非絶縁 Isolated
入力タイプ DC
トポロジ Half Bridge- Hard Switched
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。

設計ファイルと製品

設計ファイル

すぐに使用できるシステム ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。

TIDT128.PDF (2354 KB)

効率グラフや試験の前提条件などを含める、このリファレンス デザインに関する試験結果

TIDM138.PDF (237 KB)

コンポーネントの配置を明示する詳細な設計レイアウト

TIDM137.PDF (36 KB)

設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト

TIDM140.ZIP (26 KB)

IC コンポーネントの 3D モデルまたは 2D 図面に使用するファイル

TIDCFL4.ZIP (609 KB)

PCB 設計の基板層に関する情報を記載した設計ファイル

TIDM139.PDF (1760 KB)

PCB 設計レイアウトを生成するための PCB 基板層のプロット ファイル

TIDM136.PDF (316 KB)

設計レイアウトとコンポーネントを示した詳細な回路図

製品

設計や代替製品候補に TI 製品を含めます。

AC/DC コントローラ

LM5036 — 補助バイアス電源、レギュレーション済みプリバイアス スタートアップ機能搭載のハーフブリッジ PWM コントローラ

データシート: PDF | HTML
汎用オペアンプ

LM8261 — シングル、30V、21MHz オペアンプ

データシート: PDF | HTML
絶縁型ゲート ドライバ

UCC21220 — ディスエーブル機能搭載、4A/6A デュアル チャネル基本絶縁型ゲート ドライバ

データシート: PDF | HTML
絶縁型ゲート ドライバ

UCC21220A — 4A/6A dual-channel basic isolated gate driver with disable

データシート: PDF | HTML
絶縁型ゲート ドライバ

UCC21222 — 4A/6A dual-channel basic isolated gate driver with disable, programmable deadtime

データシート: PDF | HTML
絶縁型ゲート ドライバ

UCC21540 — 4A/6A, dual-channel reinforced isolated gate driver with disable, programmable deadtime

データシート: PDF | HTML
絶縁型ゲート ドライバ

UCC21541 — ディスエーブル、プログラマブル デッドタイム機能搭載、強化絶縁対応、1.5A/2.5A、デュアル チャネル絶縁型ゲート ドライバ

データシート: PDF | HTML
MOSFET

CSD19531Q5A — 5mm x 6mm のシングル SON、6.4mΩ、100V、N チャネル NexFET™ パワー MOSFET

データシート: PDF | HTML
シャント電圧リファレンス

LM4040 — 固定電圧、45μA、高精度マイクロパワー シャント電圧リファレンス

データシート: PDF | HTML

技術資料

star
= TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
1 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* 試験報告書 54-Vdc Input, 12-V 4-A Output Half-Bridge Reference Design 2019/08/19

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

投稿されたすべてのフォーラムトピック (英語) を表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。

ビデオ