PMP40488

6W デュアル出力 SEPIC コンバータのリファレンス デザイン

概要

このリファレンス デザインは、LM5155 昇圧/フライバック/SEPIC コントローラを使用して、デュアル出力 SEPIC トポロジで 6W 出力を供給します。入力は 12VDCで、出力は ±60V/50mA です。スイッチング周波数は、500kHz に設定済みです。このデザインは、88.2% のピーク効率を達成します。60V レールのクロス レギュレーションは、全負荷範囲で誤差 ±4% 以内です。外部電圧制御ピンはオプションであり、0 ~ 60V の出力電圧を調整できます。高効率かつ小型の PCB 寸法 (25mm x 14mm x 4.5mm) を備えているため、ポータブル超音波プローブ アプリケーションに適しています。

特長
  • 外部制御信号による 0 ~ 60V のプログラマブルなオプションで、±60V/50mA を対称的に出力
  • 88.2% のピーク効率
  • クロス レギュレーション ±4% 範囲内 60V レール
  • 小型サイズ PCB 向けの 500kHz スイッチング周波数
出力電圧オプション PMP40488.1 PMP40488.2
Vin(最小)(V) 9 9
Vin(最大)(V) 12 12
Vout (Nom) (V) 60 -60
Iout(最大)(V) .05 -.05
出力電力(W) 3 3
絶縁/非絶縁 Non-Isolated Non-Isolated
入力タイプ DC DC
トポロジ Sepic- CCM Sepic- CCM
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。

設計ファイルと製品

設計ファイル

すぐに使用できるシステム ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。

TIDT071B.PDF (1790 KB)

効率グラフや試験の前提条件などを含める、このリファレンス デザインに関する試験結果

TIDRYL2.PDF (71 KB)

コンポーネントの配置を明示する詳細な設計レイアウト

TIDRYL1B.PDF (135 KB)

設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト

TIDRYL4B.ZIP (479 KB)

IC コンポーネントの 3D モデルまたは 2D 図面に使用するファイル

TIDCF75.ZIP (451 KB)

PCB 設計の基板層に関する情報を記載した設計ファイル

TIDRYL3.PDF (238 KB)

PCB 設計レイアウトを生成するための PCB 基板層のプロット ファイル

TIDRYL0B.PDF (131 KB)

設計レイアウトとコンポーネントを示した詳細な回路図

製品

設計や代替製品候補に TI 製品を含めます。

DC/DC controllers

LM51552.2MHz、広い入力電圧範囲 (VIN)、1.5A MOSFET ドライバ搭載、非同期整流昇圧コントローラ

データシート: PDF | HTML

技術資料

star
= TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
1 をすべて表示
タイプ タイトル 最新の英語版をダウンロード 日付
* 試験報告書 6-W Dual-Output SEPIC Converter Reference Design (Rev. B) 2020/04/21

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

投稿されたすべてのフォーラムトピック (英語) を表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。