PMP40473
洗濯機向け、85Vac ~ 115Vac 入力、絶縁型 3 出力フライバックのリファレンス デザイン
PMP40473
概要
これは、産業用アプリケーション向け疑似共振 (QR) フライバックのリファレンス デザインであり、85 ~ 115Vac の AC 入力電圧を絶縁型の複数の出力に変換する方法を示します:UCC28600 コントローラを使用した 24V/0.5A、12V/0.9A、15 V/20mAUCC28600 の疑似共振スイッチングにより、この設計は最大 87.5% のピーク効率を達成し、無負荷時の損失は 82mW 未満です。
特長
- 複数の絶縁型出力電圧を生成し、複数の出力間でノイズを低減
- 無負荷時の低消費電力 (82mW 未満) でスタンバイ動作を実現
- 87.5% を上回るピーク効率を達成する、効率的な電力変換を実現
| 出力電圧オプション | PMP40473.1 | PMP40473.2 | PMP40473.3 |
|---|---|---|---|
| Vin(最小)(V) | 85 | 85 | 85 |
| Vin(最大)(V) | 115 | 115 | 115 |
| Vout (Nom) (V) | 24 | 12 | 15 |
| Iout(最大)(V) | .5 | 1 | .02 |
| 出力電力(W) | 12 | 12 | .3 |
| 絶縁/非絶縁 | Isolated | Isolated | Isolated |
| 入力タイプ | AC | AC | AC |
| トポロジ | Flyback- Quasi Resonant | Flyback- Quasi Resonant | Flyback- Quasi Resonant |
組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。
設計ファイルと製品
設計ファイル
すぐに使用できるシステム ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。
TIDRYL6.PDF (154 KB)
設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト
技術資料
=
TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
1 をすべて表示
| 上位の文書 | タイプ | タイトル | フォーマットオプション | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | 試験報告書 | 85 - 115-Vac input to isolated three-output flyback reference design | 2019/01/07 |