PMP40441

USB PD PPS 向け、マルチセル昇降圧バッテリ チャージャ システムのリファンレス デザイン

概要

このリファレンス デザインは、外付けバッテリやその他のポータブル デバイスなどの USB パワー デリバリ (PD) バッテリ充電アプリケーション向けです。USB PD 充電の広い入出力範囲に対応できるように、昇降圧チャージャ BQ25713 を採用しています。USB PD コントローラ カード (PMP40442) を使用して、同じパワー パスを経由して充電と OTG の両方を実行するようにチャージャを構成することができます。PMP40441/2 は、PD2.0 との互換性があります。また、BQ25713 が PD のプログラマブル電源 (PPS) 規格をサポートする能力も実証しています。OTG 方向 (電源として使用する外付けバッテリ) では、USB ポートは固定 USB PD 電圧 (5/9/15/20V) を出力可能です。また、USB PD PPS 電圧は、3.3V ~ 5.9/11/21V を 20mV ステップ未満で出力できます。USB-A ポートも専用 OTG ソースとして含まれています。

特長
  • 双方向昇降圧動作で、PD DRP シンク/ソース ノードをサポート
  • 最大 45W の PD をサポート
  • 4 つの電圧設定 5/9/15/20V をサポート
  • PD PPS は 3 ~ 5.9/11/21V、20mVステップをサポート
出力電圧オプション PMP40441.1
Vin(最小)(V) 4.5
Vin(最大)(V) 21
Vout (Nom) (V) 12.6
Iout(最大)(V) 4
出力電力(W) 50.4
絶縁/非絶縁 Non-Isolated
入力タイプ DC
トポロジ Buck Boost- 4 Switch
パーソナル・エレクトロニクス
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。

設計ファイルと製品

設計ファイル

すぐに使用できるシステム ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。

TIDT038.PDF (2825 KB)

効率グラフや試験の前提条件などを含める、このリファレンス デザインに関する試験結果

TIDRXQ9.PDF (361 KB)

コンポーネントの配置を明示する詳細な設計レイアウト

TIDRXQ8.PDF (305 KB)

設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト

TIDRXR1.ZIP (1669 KB)

IC コンポーネントの 3D モデルまたは 2D 図面に使用するファイル

TIDCF12.ZIP (1530 KB)

PCB 設計の基板層に関する情報を記載した設計ファイル

TIDRXR0.PDF (2157 KB)

PCB 設計レイアウトを生成するための PCB 基板層のプロット ファイル

TIDRXQ7.PDF (469 KB)

設計レイアウトとコンポーネントを示した詳細な回路図

製品

設計や代替製品候補に TI 製品を含めます。

USB ポート保護 IC

TPD6S300USB Type-C™ ポート保護回路:VBUS への短絡、過電圧、および 6 チャネルの ESD 保護

データシート: PDF | HTML
ESD 保護ダイオード

TPD2E1B06USB 2.0 向け、ESD (静電気放電) 定格、デュアル、1pF、±5.5V、±10kV ESD 保護ダイオード

データシート: PDF | HTML
USB ハブと USB コントローラ

TUSB422USB PD TCPCi ポート コントローラ

データシート: PDF | HTML
USB パワー スイッチと充電ポート コントローラ

TPS2514AUSB 専用充電ポート コントローラ - Gen 2

データシート: PDF | HTML
MOSFET

CSD25404Q33mm x 3mm の SON 封止、シングル、6.5mΩ、-20V、P チャネル NexFET™ パワー MOSFET

データシート: PDF | HTML
MOSFET

CSD16323Q33mm x 3mm のシングル SON 封止、5.5mΩ、25V、N チャネル NexFET™ パワー MOSFET

データシート: PDF | HTML
Low-power MCUs

MSP430FR594964KB FRAM、2KB SRAM、AES、12 ビット ADC、コンパレータ、DMA、UART/SPI/I2C、タイマ搭載、16MHz マイコン (MCU)

データシート: PDF | HTML
DC/DC converters

TLV621303x3 QFN パッケージ、3~17V、3A 降圧コンバータ

データシート: PDF | HTML
バッテリ チャージャ IC

BQ25713USB Type-C PD サポート、I2C、1 ~ 4 セル、NVDC 昇降圧バッテリ充電コントローラ

データシート: PDF | HTML
バッテリ プロテクタ

BQ779153S ~ 5S に対応したスタッカブルな超低消費電力の 1 次側プロテクタ、自律型セル バランシング機能搭載

データシート: PDF | HTML
MOSFET

CSD17308Q33mm x 3mm のシングル SON 封止、11.8mΩ、30V、N チャネル NexFET™ パワー MOSFET

データシート: PDF | HTML
リニア レギュレータと低ドロップアウト (LDO) レギュレータ

TPS709逆電流保護機能およびイネーブル搭載、150mA、30V、超低静止電流 (IQ)、低ドロップアウト電圧レギュレータ

データシート: PDF

技術資料

star
= TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
1 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* 試験報告書 Multi-Cell Buck-Boost Battery Charger System Reference Design for USB PD PPS 2018/11/19

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

投稿されたすべてのフォーラムトピック (英語) を表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。