PMP40347

e メーター向け、3 相 AC 入力、12W 出力のリファレンス デザイン

概要

このリファレンス デザインは、3 相 e メーター アプリケーション向けに設計されたものです。UCC28600 疑似共振フライバック コントローラを使用し、110VAC ~ 420VAC の非常に広い入力電力源から 3 つの 3kV 絶縁型出力レールを生成します。3 つの出力レールは、システムの信頼性を向上させるために独立した保護機能を備えてい同期整流降圧コンバータ TPS560430 を、12V 0.7A レールで使用して、後段モジュール用に 0.1% の出力リップル電圧を生成しました。ボード サイズは、100mm (奥行き) * 50mm (幅) * 20mm (高さ) です。

特長
  • 110V ~ 420VAC の広い入力範囲
  • 3KV の絶縁型出力レール:12V/0.7A、12V/0.2A、5V/0.2A
  • 12V 0.7A レールの出力リップルは 0.1% です
  • 各レールの入力 OVP、独立した出力 OCP、SCP 機能
  • サイズ:100 (奥行き) * 50 (幅) * 20mm (高さ)
出力電圧オプション PMP40347.1 PMP40347.2 PMP40347.3
Vin(最小)(V) 110 110 110
Vin(最大)(V) 420 420 420
Vout (Nom) (V) 12 12 5
Iout(最大)(V) .2 .7 .2
出力電力(W) 2.4 8.4 1
絶縁/非絶縁 Isolated Isolated Isolated
入力タイプ AC AC AC
トポロジ Flyback- Quasi Resonant Flyback- Quasi Resonant Flyback- Quasi Resonant
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。

設計ファイルと製品

設計ファイル

すぐに使用できるシステム ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。

TIDUEA5.PDF (1202 KB)

効率グラフや試験の前提条件などを含める、このリファレンス デザインに関する試験結果

TIDRW58.PDF (166 KB)

コンポーネントの配置を明示する詳細な設計レイアウト

TIDRW57.PDF (113 KB)

設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト

TIDRW60.ZIP (31 KB)

IC コンポーネントの 3D モデルまたは 2D 図面に使用するファイル

TIDCEM9.ZIP (564 KB)

PCB 設計の基板層に関する情報を記載した設計ファイル

TIDRW59.PDF (816 KB)

PCB 設計レイアウトを生成するための PCB 基板層のプロット ファイル

TIDRW56.PDF (170 KB)

設計レイアウトとコンポーネントを示した詳細な回路図

製品

設計や代替製品候補に TI 製品を含めます。

DC/DC converters

TPS560430SIMPLE SWITCHER® 4V ~ 36V、0.6A、同期整流降圧パワーコンバータ

データシート: PDF | HTML
シャント電圧リファレンス

TL431調整可能な高精度シャント レギュレータ

データシート: PDF | HTML
リニア レギュレータと低ドロップアウト (LDO) レギュレータ

LP2992イネーブル搭載、250mA、16V、低ドロップアウト電圧レギュレータ

データシート: PDF | HTML
AC/DC controllers

UCC286008 ピン、疑似共振フライバック グリーン モード コントローラ

データシート: PDF | HTML

技術資料

star
= TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
1 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* 試験報告書 PMP40347 Test Results 2018/04/26

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

投稿されたすべてのフォーラムトピック (英語) を表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。