PMP40069

5 ~ 20Vin 3 セル バッテリ チャージャ付きポータブル DLP Pico プロジェクタのリファレンス デザイン

概要

PMP40069 はポータブル DLP ピコ プロジェクタ向けのリファレンス デザインで、3 セル バッテリ充電器も搭載しています。  アダプタがない場合は、バッテリからプロジェクタに電力が供給されます。このソリューションは、DLPA3000 PMIC/LED ドライバ、DLPC3438 ディスプレイ コントローラ、および SMBus 対応バッテリ バック ブースト充電コントローラ BQ25700A を実装しています。DLPA3000 PMIC は、システムのアナログ電源要件をすべて満たす完全統合型専用 PMIC/LED ドライバで、0~6A の RGB LED 駆動が可能です。この昇降圧チャージャは、5/9/12/15/20V 出力アダプタと互換性があります。チャージャは高効率を実現し、3 セルのバッテリに 3A の充電電流を供給します。

特長
  • 専用の PMIC/LED ドライバは、すべてのシステムのアナログ電源要件を提供します
  • 6A の最大 LED 電流
  • 3 セル バッテリ向け 5/9/12/15/20V 入力チャージャ
  • 3A の最大充電電流
  • 包括的なテスト済み
出力電圧オプション PMP40069.1
Vin(最小)(V) 5
Vin(最大)(V) 20
Vout (Nom) (V) 12
Iout(最大)(V) 3
出力電力(W) 36
絶縁/非絶縁 Non-Isolated
入力タイプ DC
トポロジ Buck Boost- 4 Switch
パーソナル・エレクトロニクス
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。

設計ファイルと製品

設計ファイル

すぐに使用できるシステム ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。

TIDUDC5.PDF (1165 KB)

効率グラフや試験の前提条件などを含める、このリファレンス デザインに関する試験結果

TIDRRN3.PDF (453 KB)

コンポーネントの配置を明示する詳細な設計レイアウト

TIDRRN2.PDF (121 KB)

設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト

TIDRRN5.ZIP (26 KB)

IC コンポーネントの 3D モデルまたは 2D 図面に使用するファイル

TIDCDL6.ZIP (489 KB)

PCB 設計の基板層に関する情報を記載した設計ファイル

TIDRRN4.PDF (4263 KB)

PCB 設計レイアウトを生成するための PCB 基板層のプロット ファイル

TIDRRN1.PDF (753 KB)

設計レイアウトとコンポーネントを示した詳細な回路図

製品

設計や代替製品候補に TI 製品を含めます。

リニア レギュレータと低ドロップアウト (LDO) レギュレータ

TLV704150mA、24V、超低静止電流 (IQ)、低ドロップアウト (LDO) 電圧レギュレータ

データシート: PDF | HTML
バッテリ チャージャ IC

BQ25700Aシステム電源モニタとプロセッサ搭載、SMBus、1 ~ 4 セル、NVDC 昇降圧バッテリ充電コントローラ

データシート: PDF | HTML
MOSFET

CSD25483F4ゲートの ESD 保護機能搭載、0.6mm x 1mm のシングル LGA 封止、245mΩ、-20V、P チャネル NexFET™ パワー MOSFET

データシート: PDF | HTML
DLP コントローラとドライバ

DLPC3438DLP3010 (0.3 720p) DMD 向け、DLP® ディスプレイ コントローラ

データシート: PDF | HTML
MOSFET

CSD25402Q3A3mm x 3mm の SON 封止、シングル、8.9mΩ、-20V、P チャネル NexFET™ パワー MOSFET

データシート: PDF | HTML
MOSFET

CSD25404Q33mm x 3mm の SON 封止、シングル、6.5mΩ、-20V、P チャネル NexFET™ パワー MOSFET

データシート: PDF | HTML
MOSFET

CSD17483F4ゲートの ESD 保護機能搭載、1mm x 0.6mm の LGA 封止、260mΩ、シングル、30V、N チャネル NexFET™ パワー MOSFET

データシート: PDF | HTML
Low-power MCUs

MSP430G295556KB フラッシュ、2KB SRAM、10 ビット ADC、コンパレータ、UART/SPI/I2C、タイマ搭載、16MHz MCU

データシート: PDF
MOSFET

CSD17578Q3A3mm x 3mm の SON 封止、シングル、9.4mΩ、30V、N チャネル NexFET™ パワー MOSFET

データシート: PDF | HTML
DLP コントローラとドライバ

DLPA3000DLP3010 (0.3 720p) DMD 向け、DLP® PMIC/LED ドライバ

データシート: PDF | HTML

技術資料

star
= TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
1 をすべて表示
タイプ タイトル 最新の英語版をダウンロード 日付
* 試験報告書 PMP40069 Test Results 2017/06/29

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

投稿されたすべてのフォーラムトピック (英語) を表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。