PMP31376
ユニバーサル AC 入力を受け入れ、9V ~ 26.5V、100W バッテリ チャージャのリファレンス デザイン
PMP31376
概要
このリファレンス デザインは、オフライン絶縁型フライバックです。AC/DC 電力段は UCC28750 固定周波数ピーク電流モード コントローラを基礎としており、連続導通モード (CCM) と不連続導通モード (DCM) 変調に加えて、2 次側レギュレーションを備えています。周波数フォールドバックとバースト モードでは軽負荷時の効率が向上し、周波数ディザリングにより電磁干渉 (EMI) シグネチャが低減されます。このコントローラは、過電圧ロックアウト、Vout 過電圧、過電力、短絡保護など、いくつかの保護機能を搭載しています。
特長
- 2 個の鉛酸バッテリを直列に充電することができます
- 独立した定電圧と定電流帰還を実現します
- 無負荷時の消費電力:115VAC 時に 63.2mW、9V 出力、230VAC 時に 122mW
| 出力電圧オプション | PMP31376.1 |
|---|---|
| Vin(最小)(V) | 90 |
| Vin(最大)(V) | 264 |
| Vout (Nom) (V) | 26.5 |
| Iout(最大)(V) | 4 |
| 出力電力(W) | 106 |
| 絶縁/非絶縁 | Isolated |
| 入力タイプ | AC |
| トポロジ | Flyback- Non Sync |
組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。
設計ファイルと製品
設計ファイル
すぐに使用できるシステム ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。
SLVT230.PDF (2237 KB)
効率グラフや試験の前提条件などを含める、このリファレンス デザインに関する試験結果
SLVMEM1.PDF (126 KB)
設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト
技術資料
=
TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
1 をすべて表示
| 上位の文書 | タイプ | タイトル | フォーマットオプション | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | 試験報告書 | Universal AC Input to 9V–26.5V, 100W Battery Charger Reference Design | PDF | HTML | 2025/11/04 |