PMP31365
産業用、24V 入力、5V 出力、安全性の高い電源のリファレンス デザイン
PMP31365
概要
このリファレンス デザインを採用すると、高効率と低 EMI を実現できます。この設計は広い入力電圧範囲で動作するため、外付け入力サージ保護の必要性を低減します。このデザインは、機能安全に関連するアプリケーションを想定した LM686x5 降圧コンバータを使用しています。この設計は、低電圧ロックアウト (UVLO) と過電圧ロックアウト (OVLO) を備えた冗長 Vin および Vout 監視、フィードバックパス障害検出、サーマルシャットダウンなどの安全特長を含んでいます。
特長
- LM686x5-Q1 は、nFLT と PG を使用し、OVP および UVLO 監視機能を内蔵しています
- 産業用の機能安全準拠電源
- 外部診断にかかるコスト削減と、市場投入までの時間短縮
- 低電磁干渉 (EMI) 向けに設計
- 追加の入出力ウィンドウ スーパーバイザ
| 出力電圧オプション | PMP31365.1 |
|---|---|
| Vin(最小)(V) | 19.2 |
| Vin(最大)(V) | 28.8 |
| Vout (Nom) (V) | 5 |
| Iout(最大)(V) | 3 |
| 出力電力(W) | 15 |
| 絶縁/非絶縁 | Non-Isolated |
| 入力タイプ | DC |
| トポロジ | Buck- Synchronous |
組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。
設計ファイルと製品
設計ファイル
すぐに使用できるシステム ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。
SLVMEK6.PDF (107 KB)
設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト
製品
設計や代替製品候補に TI 製品を含めます。
技術資料
=
TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
1 をすべて表示
| 上位の文書 | タイプ | タイトル | フォーマットオプション | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | 試験報告書 | Industrial 24V to 5V Safe Power Supply Reference Design | PDF | HTML | 2025/10/20 |