PMP31349
GaN スイッチ搭載、30V ~ 60V 入力、240W 降圧コンバータのリファレンス デザイン
PMP31349
概要
このリファレンス デザインは、公称 48V のバッテリ入力 (30V ~ 60V の範囲) から 12V の安定化出力を生成する電源です。この回路は、20A の連続出力電流に対応する設計です。LM5148-Q1 降圧コントローラは、ゲート ドライバを内蔵した LMG2100R044 ハーフブリッジ GaN 電力段に、スイッチング信号を供給します。
特長
- 面積が 35mm × 37mm の小型回路
- 上面ヒートシンクを搭載した GaN スイッチ
- 48VIN 時に 96.4% のピーク効率
- 電磁干渉 (EMI) に関するClSPR25 Class 3 向けの設計
- 入力側 EMI フィルタ
| 出力電圧オプション | PMP31349.1 |
|---|---|
| Vin(最小)(V) | 30 |
| Vin(最大)(V) | 60 |
| Vout (Nom) (V) | 12 |
| Iout(最大)(V) | 20 |
| 出力電力(W) | 240 |
| 絶縁/非絶縁 | Non-Isolated |
| 入力タイプ | DC |
| トポロジ | Buck- Synchronous |
組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。
設計ファイルと製品
設計ファイル
すぐに使用できるシステム ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。
TIDT427A.PDF (2687 KB)
効率グラフや試験の前提条件などを含める、このリファレンス デザインに関する試験結果
TIDMDL6.PDF (159 KB)
設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト
技術資料
=
TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
1 をすべて表示
| タイプ | タイトル | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | 試験報告書 | 30V to 60V Input, 240W Buck Converter Reference Design with GaN Switches (Rev. A) | PDF | HTML | 2025/04/08 |