PMP31345
トリプル出力 1 次側レギュレーション(PSR)フライバック コンバータのリファレンス デザイン
PMP31345
概要
このリファレンス デザインは、LM5185-Q1 をベースとする 1 次側レギュレーション (PSR) フライバック コンバータを提示します。このデザインは 3 つの絶縁型出力巻線を提供し、6V ~ 27V の入力電圧レンジから合計で最大 19W を供給します。
特長
- 1 次側レギュレーションが行われているため、部品点数が少ない
- 光カプラ不要
- 良好なライン レギュレーションとロード レギュレーション
- 良好なクロス レギュレーション
- 高効率
出力電圧オプション | PMP31345.1 | PMP31345.2 | PMP31345.3 |
---|---|---|---|
Vin(最小)(V) | 6 | 6 | 6 |
Vin(最大)(V) | 27 | 27 | 27 |
Vout (Nom) (V) | 22 | 22 | 22 |
Iout(最大)(V) | .55 | .16 | .16 |
出力電力(W) | 12.1 | 3.52 | 3.52 |
絶縁/非絶縁 | Isolated | Isolated | Isolated |
入力タイプ | DC | DC | DC |
トポロジ | Flyback- Non Sync | Flyback- Non Sync | Flyback- Non Sync |
組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。
設計ファイルと製品
設計ファイル
すぐに使用できるシステム ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。
TIDMDY6.PDF (295 KB)
設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト
技術資料
=
TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
1 をすべて表示
タイプ | タイトル | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | 試験報告書 | Triple Output PSR Flyback Converter Reference Design | PDF | HTML | 2025/03/06 |