PMP31338
非常に広い入力範囲、非絶縁型ハイサイド降圧コンバータのリファレンス デザイン
PMP31338
概要
このリファレンス デザインは、入力電圧範囲が非常に広いオフライン ハイサイド降圧デザインであり、13V の出力で最大 0.6A を供給します。入力電圧範囲は 85VAC ~ 485VAC です。このリファレンス デザインは、フォトカプラ フィードバックを使用しない、電流モード フライバック コントローラである UCC28750 を使用します。このデザインは絶縁型ではなく、低コストの電流ミラーを使用して出力を安定化します。このデザインは、インダクタ付近で最大 200mT の磁界に対する耐性を実現できる設計を採用しています。
特長
- 広い入力電圧範囲: 100VDC ~ 630VDC
- 外部の磁界に対する耐性
- 出力短絡 (OSC) 保護
- EMI (電磁干渉) 改善に適した周波数ディザリング
- 周波数フォールドバックとバースト モードによる軽負荷効率の向上
- 低コストの電流ミラーを使用する UCC28750 コントローラ
| 出力電圧オプション | PMP31338.1 |
|---|---|
| Vin(最小)(V) | 85 |
| Vin(最大)(V) | 485 |
| Vout (Nom) (V) | 13 |
| Iout(最大)(V) | .6 |
| 出力電力(W) | 7.8 |
| 絶縁/非絶縁 | Non-Isolated |
| 入力タイプ | AC |
| トポロジ | Buck |
産業用
組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。
設計ファイルと製品
設計ファイル
すぐに使用できるシステム ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。
TIDT430.PDF (2202 KB)
効率グラフや試験の前提条件などを含める、このリファレンス デザインに関する試験結果
TIDMDQ1.PDF (131 KB)
設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト
技術資料
=
TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
1 をすべて表示
| 上位の文書 | タイプ | タイトル | フォーマットオプション | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | 試験報告書 | Ultra-Wide Input Non-Isolated High-Side Buck Converter Reference Design | PDF | HTML | 2024/12/23 |