PMP31291

27W 反転昇降圧のリファレンス デザイン

概要

このリファレンス デザインは、負の出力電圧レールを供給するフレキシブルでコンパクトな電源です。このデザインには、LM70880-Q1 デバイス (80V、8A の高効率降圧コンバータ) が含まれています。出力電圧値は、事前定義された次の 3 つの設定値から選択できます。-7V/-10V/-11V

特長
  • 負の出力電圧
  • 出力電圧を -7V ~ -11V の範囲で選択可能
  • 同期整流を採用したため、高効率の変換が可能
  • イネーブル信号とパワー グッド信号向けのレベル シフタ
  • 設計の組み立てとテストを実施済み 
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。

設計ファイルと製品

設計ファイル

すぐに使用できるシステム ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。

PDF | HTML
TIDT386.PDF (1104 KB)

効率グラフや試験の前提条件などを含める、このリファレンス デザインに関する試験結果

TIDMCV2.PDF (201 KB)

コンポーネントの配置を明示する詳細な設計レイアウト

TIDMCV1.PDF (157 KB)

設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト

TIDMCV4.ZIP (1134 KB)

IC コンポーネントの 3D モデルまたは 2D 図面に使用するファイル

TIDCGO6.ZIP (498 KB)

PCB 設計の基板層に関する情報を記載した設計ファイル

TIDMCV3.PDF (812 KB)

PCB 設計レイアウトを生成するための PCB 基板層のプロット ファイル

TIDMCV0.PDF (231 KB)

設計レイアウトとコンポーネントを示した詳細な回路図

製品

設計や代替製品候補に TI 製品を含めます。

MOSFET

CSD87502Q2ゲートの ESD (静電気放電) 保護機能搭載、2mm x 2 のデュアル SON、42mΩ、30V、N チャネル NexFET™ パワー MOSFET

データシート: PDF | HTML
DC/DC converters

LM70880-Q1車載対応、高密度、4.5V ~ 80V 入力、8A、低 EMI、同期整流降圧 DC/DC コンバータ

データシート: PDF | HTML

技術資料

star
= TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
1 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* 試験報告書 27W Inverting Buck Boost Reference Design PDF | HTML 2024/04/17

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

投稿されたすべてのフォーラムトピック (英語) を表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。