PMP31288

7.8W、広い AC 入力範囲、非絶縁型ハイサイド降圧のリファレンス デザイン

概要

これは、入力範囲が非常に広いオフライン ハイサイド降圧電源のリファレンス デザインであり、13V の出力で最大 0.6A を供給します。入力は、85VAC ~ 485VAC の電圧範囲を受け入れます。このリファレンス デザインは、フォトカプラ フィードバックを使用する電流モード フライバック コントローラである UCC28750 を使用します。このデザインは、インダクタ付近で最大 200mT の磁界に対する耐性を実現できる設計を採用しています。

特長
  • 全負荷時は固定周波数動作
  • 周波数フォールドバックとバースト モードによる軽負荷時の効率の向上
  • 非常に広い入力電圧範囲:85VAC ~ 485VAC
  • 過電圧および低電圧のロックアウト (誤動作防止)
  • 出力短絡 (OSC) 保護
  • サイクル単位のピーク過電流制限
  • 高い磁気耐性
出力電圧オプション PMP31288.1
Vin(最小)(V) 85
Vin(最大)(V) 485
Vout (Nom) (V) 13
Iout(最大)(V) .6
出力電力(W) 7.8
絶縁/非絶縁 Non-Isolated
入力タイプ AC
トポロジ Buck
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。

設計ファイルと製品

設計ファイル

すぐに使用できるシステム ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。

PDF | HTML
TIDT390.PDF (1505 KB)

効率グラフや試験の前提条件などを含める、このリファレンス デザインに関する試験結果

TIDMCW8.PDF (228 KB)

コンポーネントの配置を明示する詳細な設計レイアウト

TIDMCW7.PDF (129 KB)

設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト

TIDMCX0.ZIP (2489 KB)

IC コンポーネントの 3D モデルまたは 2D 図面に使用するファイル

TIDCGO9.ZIP (428 KB)

PCB 設計の基板層に関する情報を記載した設計ファイル

TIDMCW9.PDF (860 KB)

PCB 設計レイアウトを生成するための PCB 基板層のプロット ファイル

TIDMCW6.PDF (286 KB)

設計レイアウトとコンポーネントを示した詳細な回路図

製品

設計や代替製品候補に TI 製品を含めます。

AC/DC controllers

UCC28750オフライン アプリケーション向け、2 次側安定化 (SSR) 機能搭載、電流モード フライバック コントローラ

データシート: PDF | HTML

技術資料

star
= TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
1 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* 試験報告書 7.8W Wide AC Input Non-Isolated High-Side Buck Reference Design PDF | HTML 2024/05/06

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

投稿されたすべてのフォーラムトピック (英語) を表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。