PMP31273

車載対応、スーパーバイザとウォッチドッグ搭載、C2000™ マイコン向け、デュアル降圧コンバータのリファレンス デザイン

概要

このリファレンス デザインは、C2000™ マイコンに電力を供給するために 5V と 3.3V の各出力レールを供給するフレキシブルでコンパクトな電源を提示します。このデザインが搭載しているのは、2 個の LMR34206-Q1 超小型同期整流降圧コンバータ デバイス、1 個の TPS3850-Q1 高精度電圧スーパーバイザ、1 個のプログラマブル ウィンドウ ウォッチドッグ タイマです。加えて、D タイプ フリップ フロップである SN74LVC2G74-Q1 を 1 個追加し、ウォッチドッグと C2000™ マイコンのスタートアップ動作の間で互換性を確保しています。

特長
  • デュアル出力 (5V と 3.3V)
  • 同期整流を採用したため、高効率の変換が可能
  • 高精度の電圧スーパーバイザ
  • プログラマブル ウィンドウ ウォッチドッグ タイマ
  • 設計の組み立てとテストを実施済み
出力電圧オプション PMP31273.1 PMP31273.2
Vin(最小)(V) 12 12
Vin(最大)(V) 24 24
Vout (Nom) (V) 5 3.3
Iout(最大)(V) .6 .6
出力電力(W) 3 1.98
絶縁/非絶縁 Non-Isolated Non-Isolated
入力タイプ DC DC
トポロジ Buck- Synchronous Buck- Synchronous
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。

設計ファイルと製品

設計ファイル

すぐに使用できるシステム ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。

PDF | HTML
TIDT359.PDF (1208 KB)

効率グラフや試験の前提条件などを含める、このリファレンス デザインに関する試験結果

TIDMC21.PDF (213 KB)

コンポーネントの配置を明示する詳細な設計レイアウト

TIDMC20.PDF (175 KB)

設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト

TIDMC22.ZIP (822 KB)

IC コンポーネントの 3D モデルまたは 2D 図面に使用するファイル

TIDCGI6.ZIP (459 KB)

PCB 設計の基板層に関する情報を記載した設計ファイル

TIDMC19.PDF (700 KB)

PCB 設計レイアウトを生成するための PCB 基板層のプロット ファイル

TIDMC18.PDF (298 KB)

設計レイアウトとコンポーネントを示した詳細な回路図

製品

設計や代替製品候補に TI 製品を含めます。

DC/DC converters

LMR34206-Q1超小型、4.2V ~ 42V、0.6A 同期整流降圧コンバータ

データシート: PDF | HTML
D タイプ フリップ フロップ

SN74LVC2G74-Q1車載カタログ、クリアとプリセット搭載、シングル、ポジティブ エッジ トリガ D タイプ フリップ フロップ

データシート: PDF
リセット、およびウォッチドッグ IC

TPS3850-Q1ウィンドウ ウォッチドッグ タイマとプログラマブル遅延機能搭載、車載向け OV / UV 監視向けウィンドウ スーパーバイザ

データシート: PDF | HTML

技術資料

star
= TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
1 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* 試験報告書 Automotive Dual Buck Converter Ref. Des. for C2000 MCU w/ Supervisor & Watchdog PDF | HTML 2023/10/16

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

投稿されたすべてのフォーラムトピック (英語) を表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。