PMP31252

車載アプリケーション向け、150W、2 相、同期整流降圧コンバータのリファレンス デザイン

概要

このデザインは、デュアル出力コンバータとして使用できる、低 EMI (電磁干渉) の 2 相降圧コンバータを提示します。この回路は 2 相コンバータとして、12V 入力を 5V 出力に変換する構成で、22A の連続出力電流、30A のピーク電流を供給できます。

特長
  • EMI (電磁干渉) 試験済みのデザイン
  • 150W のピーク出力電力
  • 入力保護
  • デュアル出力対応
出力電圧オプション PMP31252.1
Vin(最小)(V) 6
Vin(最大)(V) 36
Vout (Nom) (V) 5
Iout(最大)(V) 30
出力電力(W) 150
絶縁/非絶縁 Non-Isolated
入力タイプ DC
トポロジ Buck
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。

設計ファイルと製品

設計ファイル

すぐに使用できるシステム ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。

PDF | HTML
TIDT363.PDF (1638 KB)

効率グラフや試験の前提条件などを含める、このリファレンス デザインに関する試験結果

TIDMCD5.PDF (356 KB)

コンポーネントの配置を明示する詳細な設計レイアウト

TIDMCD4.PDF (310 KB)

設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト

TIDMCD7.ZIP (2859 KB)

IC コンポーネントの 3D モデルまたは 2D 図面に使用するファイル

TIDCGK9.ZIP (371 KB)

PCB 設計の基板層に関する情報を記載した設計ファイル

TIDMCD6.PDF (2642 KB)

PCB 設計レイアウトを生成するための PCB 基板層のプロット ファイル

TIDMCD3.PDF (591 KB)

設計レイアウトとコンポーネントを示した詳細な回路図

製品

設計や代替製品候補に TI 製品を含めます。

AC/DC と DC/DC の各コントローラ (外部 FET)

LM25148-Q1車載対応、超低静止電流 (IQ)、42V、同期整流降圧 DC/DC コントローラ

データシート: PDF | HTML
理想ダイオードと OR コントローラ

LM74912-Q1車載対応、過電圧と短絡の保護機能内蔵、障害出力搭載、理想ダイオード

データシート: PDF | HTML
AC/DC と DC/DC の各コントローラ (外部 FET)

LM5148-Q1自動車用、超低静止電流 (IQ)、80V、同期整流降圧 DC/DC コントローラ

データシート: PDF | HTML
AC/DC と DC/DC の各コントローラ (外部 FET)

LM51483.5V ~ 80V、電流モード、同期整流降圧コントローラ

データシート: PDF | HTML
AC/DC と DC/DC の各コントローラ (外部 FET)

LM25148超低静止電流 (IQ)、42V、同期整流降圧 DC/DC コントローラ

データシート: PDF | HTML

技術資料

star
= TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
1 をすべて表示
タイプ タイトル 最新の英語版をダウンロード 日付
* 試験報告書 150-W Dual-Phase Synchronous Buck Converter Reference Design for Automotive Applications PDF | HTML 2023/12/13

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

投稿されたすべてのフォーラムトピック (英語) を表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。