PMP31248
230V AC 入力、12V、1 次側安定化フライバックのリファレンス デザイン
PMP31248
概要
このリファレンス デザインは、1 次側安定化 (PSR) コントローラである UCC28730 と、ウェークアップ モニタである UCC24650 をベースとする、疑似共振フライバック電源を提示します。PSR トポロジを採用すると、フォトカプラの不要化、信頼性の向上、システム コストの最適化を実現できます。このデザインは、230VAC 入力時に 6mW 未満のスタンバイ消費電力を実現し、25W 負荷時に 85% を上回る効率を達成します。
特長
- 50Hz と 60Hz、185VAC ~ 265VAC の入力、12V、2.1A の出力
- 4 ポイント (4 種類の負荷電力) の平均効率は 85% 超過
- 2% 負荷 (0.4W) 時に 82% を上回る効率
- 6mW 未満のスタンバイ電力損失
- 出力短絡に対処する保護機能
| 出力電圧オプション | PMP31248.1 |
|---|---|
| Vin(最小)(V) | 185 |
| Vin(最大)(V) | 265 |
| Vout (Nom) (V) | 12 |
| Iout(最大)(V) | 2.1 |
| 出力電力(W) | 25.2 |
| 絶縁/非絶縁 | Isolated |
| 入力タイプ | AC |
| トポロジ | Flyback- DCM^Flyback- Non Sync^Flyback- Quasi Resonant |
組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。
設計ファイルと製品
設計ファイル
すぐに使用できるシステム ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。
TIDMBO9.PDF (279 KB)
設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト
製品
設計や代替製品候補に TI 製品を含めます。
技術資料
=
TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
1 をすべて表示
| タイプ | タイトル | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | 試験報告書 | Universal AC Input, 12-V, 25-W PSR Reference Design | PDF | HTML | 2023/06/30 |