PMP31247

車載対応、C2000™ マイコン向け、9W、デュアル降圧のリファレンス デザイン

概要

このリファレンス デザインは、C2000™ マイコン向けの車載電源であり、公称 12V のバッテリから 2 本の出力電圧レールを生成します。LMR23630-Q1 は入力電圧を 3.3V 安定化レールに変換します。TPS628501-Q1 はこの最初の出力から電力を受け取り、1 本の 1.2V 出力レールを生成します。出力リップルを最小化し、負荷過渡応答を最適化する目的で、どちらのコンバータも FPWM (強制パルス幅変調) で動作します。どのテストも、PMP31047 リビジョン B ボードを使用して実施しました。

特長
  • デュアル出力 (3.3V と 1.2V)
  • 伝導型 EMI (CISPR25 Class 5) を重視した最適化とテストを実施済み
  • 同期整流を採用したため、高効率の変換が可能
  • 設計の組み立てとテストを実施済み
出力電圧オプション PMP31247.1 PMP31247.2
Vin(最小)(V) 6 3.3
Vin(最大)(V) 26 3.3
Vout (Nom) (V) 3.3 1.2
Iout(最大)(V) 2.5 1
出力電力(W) 8.25 1.2
絶縁/非絶縁 Non-Isolated Non-Isolated
入力タイプ DC DC
トポロジ Buck- Synchronous Buck- Synchronous
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。

設計ファイルと製品

設計ファイル

すぐに使用できるシステム ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。

PDF | HTML
TIDT343.PDF (2176 KB)

効率グラフや試験の前提条件などを含める、このリファレンス デザインに関する試験結果

TIDMC10.PDF (206 KB)

コンポーネントの配置を明示する詳細な設計レイアウト

TIDMC09.PDF (176 KB)

設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト

TIDMC12.ZIP (714 KB)

IC コンポーネントの 3D モデルまたは 2D 図面に使用するファイル

TIDCGI4.ZIP (551 KB)

PCB 設計の基板層に関する情報を記載した設計ファイル

TIDMC11.PDF (694 KB)

PCB 設計レイアウトを生成するための PCB 基板層のプロット ファイル

TIDMC08.PDF (265 KB)

設計レイアウトとコンポーネントを示した詳細な回路図

製品

設計や代替製品候補に TI 製品を含めます。

DC/DC converters

LMR23630-Q1車載認証済み SIMPLE SWITCHER® 4V ~ 36V、3A 同期整流降圧コンバータ

データシート: PDF | HTML
DC/DC converters

TPS628501-Q1車載、SOT-583 パッケージ封止、2.7V ~ 6V、1A 降圧コンバータ

データシート: PDF | HTML

技術資料

star
= TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
1 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* 試験報告書 Automotive 9-W Dual Buck Converter Reference Design for C2000 MCU PDF | HTML 2023/10/10

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

投稿されたすべてのフォーラムトピック (英語) を表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。