PMP31246

変調済み出力電圧、不連続導通モード、SEPIC のリファンレス デザイン

概要

この車載 SEPIC (シングルエンド 1 次側インダクタ コンバータ) リファレンス デザインは、LM5156-Q1 または LM51561-Q1 デバイスのいずれかを使用し、最大 120Hz、60VPP の正弦波で変調出力電圧を供給します。電力段を不連続導通モード (DCM) で動作させるために磁化インダクタンスを最小化し、(最も不利な条件である) 最小入力電圧かつ最大負荷のときに 300kHz を上回るように、右半面ゼロ (right half plane zero:RHPZ) の周波数 (fRHPZ) を移動します。これらのダイナミック特性は、誤差アンプのゲイン帯域幅とナイキスト基準による制限を受けます。出力側で 100Hz を確保するには、10kHz のループ帯域幅で十分です。DCM を採用すると、半導体の逆回復電荷リンギングを除去し、デュアル インダクタを小型化するのに役立ちます。リップル電流が大きい場合、磁化損失、巻線での交流電流損失、大きい出力リップル電圧が発生します。この状況で、これらの特性を許容してよいのは、最大出力電力が 18W という小さい値の場合です。

特長
  • 最善のダイナミック特性を得るために、10kHz のループ帯域幅を使用しています。
  • 出力電圧は、最大で 120Hz の正弦波周波数まで変調することができます。
  • このリファレンス デザインは包括的に組み立て済み、かつラボでテスト済みです。
出力電圧オプション PMP31246.1
Vin(最小)(V) 8
Vin(最大)(V) 16
Vout (Nom) (V) 60
Iout(最大)(V) .3
出力電力(W) 18
絶縁/非絶縁 Non-Isolated
入力タイプ DC
トポロジ Sepic- DCM
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。

設計ファイルと製品

設計ファイル

すぐに使用できるシステム ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。

PDF | HTML
TIDT328.PDF (1336 KB)

効率グラフや試験の前提条件などを含める、このリファレンス デザインに関する試験結果

TIDMBH2.PDF (177 KB)

コンポーネントの配置を明示する詳細な設計レイアウト

TIDMBH1.PDF (238 KB)

設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト

TIDMBH4.ZIP (835 KB)

IC コンポーネントの 3D モデルまたは 2D 図面に使用するファイル

TIDCGE3.ZIP (127 KB)

PCB 設計の基板層に関する情報を記載した設計ファイル

TIDMBH3.PDF (505 KB)

PCB 設計レイアウトを生成するための PCB 基板層のプロット ファイル

TIDMBH0.PDF (196 KB)

設計レイアウトとコンポーネントを示した詳細な回路図

製品

設計や代替製品候補に TI 製品を含めます。

AC/DC と DC/DC の各コントローラ (外部 FET)

LM51561スペクトラム拡散機能搭載、2.2MHz、広い入力電圧範囲、非同期昇圧 / SEPIC / フライバック コントローラ

データシート: PDF | HTML
AC/DC と DC/DC の各コントローラ (外部 FET)

LM51561-Q1スペクトラム拡散機能搭載、ヒカップ対応、2.2MHz、広い入力電圧範囲 (VIN)、非同期整流昇圧 / フライバック / SEPIC の各コントローラ

データシート: PDF | HTML

技術資料

star
= TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
1 をすべて表示
タイプ タイトル 最新の英語版をダウンロード 日付
* 試験報告書 Discontinuous Mode SEPIC Reference Design With Modulated Output Voltage PDF | HTML 2023/04/27

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

投稿されたすべてのフォーラムトピック (英語) を表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。