PMP31245

車載、事前昇圧機能を採用、10.6W の出力電力、マイコン向け電源のリファレンス デザイン

概要

このリファレンス デザインは、3 個の降圧コンバータと 1 個の事前昇圧コンバータを組み合わせて使用し、車載マイコンに電力を供給するための 5V、3.3V、1.0V を生成します。事前昇圧レギュレータは、3.2V の入力電圧で動作し、8.5V で 1.25A の連続出力電流を供給することができます。このデザインの目的は、主に片面に配置した部品を使用し、小さい基板面積に降圧ソリューションを収めることです。

特長
  • 小さい PCB 面積を意図した設計
  • 片面実装が可能
  • このデザインは、他の電圧要件に対応させることが可能
  • ディスクリート電源ツリーの採用で、ボード面積の使用率が向上
出力電圧オプション PMP31245.1 PMP31245.2 PMP31245.3 PMP31245.4
Vin(最小)(V) 5 5 8.5 3.2
Vin(最大)(V) 5 5 36 36
Vout (Nom) (V) 1 3.3 5 8.5
Iout(最大)(V) 4 1 2 1.25
出力電力(W) 4 3.3 10 10.625
絶縁/非絶縁 Non-Isolated Non-Isolated Non-Isolated Non-Isolated
入力タイプ DC DC DC DC
トポロジ Buck- Synchronous Buck- Synchronous Buck- Synchronous Boost- Non Sync
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。

設計ファイルと製品

設計ファイル

すぐに使用できるシステム ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。

PDF | HTML
TIDT335.PDF (552 KB)

効率グラフや試験の前提条件などを含める、このリファレンス デザインに関する試験結果

TIDMBM7.PDF (294 KB)

コンポーネントの配置を明示する詳細な設計レイアウト

TIDMBM6.PDF (285 KB)

設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト

TIDMBM9.ZIP (1641 KB)

IC コンポーネントの 3D モデルまたは 2D 図面に使用するファイル

TIDCGF4.ZIP (176 KB)

PCB 設計の基板層に関する情報を記載した設計ファイル

TIDMBM8.PDF (1184 KB)

PCB 設計レイアウトを生成するための PCB 基板層のプロット ファイル

TIDMBM5.PDF (365 KB)

設計レイアウトとコンポーネントを示した詳細な回路図

製品

設計や代替製品候補に TI 製品を含めます。

DC/DC converters

TPS62810-Q1車載対応、2mm x 3mm ウェッタブル フランク QFN パッケージ封止、2.75V ~ 6V、4A 降圧コンバータ

データシート: PDF | HTML
DC/DC converters

LMR43620-Q1車載対応、3V ~ 36V、2A、低静止電流 (IQ)、低 EMI、同期整流降圧レギュレータ

データシート: PDF | HTML
DC/DC converters

TPS628501-Q1車載、SOT-583 パッケージ封止、2.7V ~ 6V、1A 降圧コンバータ

データシート: PDF | HTML

技術資料

star
= TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
1 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* 試験報告書 Discrete Power Tree Reference Design forAutomotive MCU PDF | HTML 2023/07/17

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

投稿されたすべてのフォーラムトピック (英語) を表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。