PMP31182

4 種類の異なるトポロジを使用する絶縁型バイアス電源のリファレンス デザイン

概要

このリファレンス デザインは、PSR (1 次側安定化) フライバック、プッシュプル、LLC (インダクタ インダクタ コンデンサ) 共振、絶縁型 DC/DC モジュールなど、多様なトポロジを使用する 4 種類の絶縁型バイアス電源設計を提示します。これらのトポロジには特定の利点がありますが、同時にトレードオフも存在します。4 種類のハードウェア設計を使用して、電気的パラメータをできるだけ類似した値に維持し、これらのトポロジを十分に比較しています。これらの設計の入出力電圧は 15V で、最大負荷電流は 100mA です。 

特長
  • PSR (1 次側安定化) フライバック、プッシュプル、絶縁型 DC/DC モジュール、LLC (インダクタ インダクタ コンデンサ) 共振などのさまざまなトポロジを使用する絶縁型バイアス電源の設計         
  • 多様な絶縁型バイアス電源トポロジの十分な比較         
  • さまざまなトポロジに対応する回路設計で、類似の電気的パラメータを使用する比較分析         
出力電圧オプション PMP31182.1
Vin(最小)(V) 12
Vin(最大)(V) 18
Vout (Nom) (V) 15
Iout(最大)(V) .1
出力電力(W) 1.5
絶縁/非絶縁 Isolated
入力タイプ DC
トポロジ Flyback
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。

設計ファイルと製品

設計ファイル

すぐに使用できるシステム ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。

PDF | HTML
TIDT382.PDF (1694 KB)

効率グラフや試験の前提条件などを含める、このリファレンス デザインに関する試験結果

TIDMCL1.PDF (347 KB)

コンポーネントの配置を明示する詳細な設計レイアウト

TIDMCL2.PDF (355 KB)

コンポーネントの配置を明示する詳細な設計レイアウト

TIDMCL3.PDF (345 KB)

コンポーネントの配置を明示する詳細な設計レイアウト

TIDMCL4.PDF (352 KB)

コンポーネントの配置を明示する詳細な設計レイアウト

TIDMCK7A.PDF (188 KB)

設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト

TIDMCK8A.PDF (184 KB)

設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト

TIDMCK9A.PDF (185 KB)

設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト

TIDMCL0A.PDF (184 KB)

設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト

TIDMCL9.ZIP (2357 KB)

IC コンポーネントの 3D モデルまたは 2D 図面に使用するファイル

TIDMCM0.ZIP (3109 KB)

IC コンポーネントの 3D モデルまたは 2D 図面に使用するファイル

TIDMCM1.ZIP (2710 KB)

IC コンポーネントの 3D モデルまたは 2D 図面に使用するファイル

TIDMCM2.ZIP (3110 KB)

IC コンポーネントの 3D モデルまたは 2D 図面に使用するファイル

TIDCGM4.ZIP (384 KB)

PCB 設計の基板層に関する情報を記載した設計ファイル

TIDCGM5.ZIP (397 KB)

PCB 設計の基板層に関する情報を記載した設計ファイル

TIDCGM6.ZIP (403 KB)

PCB 設計の基板層に関する情報を記載した設計ファイル

TIDCGM7.ZIP (388 KB)

PCB 設計の基板層に関する情報を記載した設計ファイル

TIDMCL5.PDF (1649 KB)

PCB 設計レイアウトを生成するための PCB 基板層のプロット ファイル

TIDMCL6.PDF (1740 KB)

PCB 設計レイアウトを生成するための PCB 基板層のプロット ファイル

TIDMCL7.PDF (1779 KB)

PCB 設計レイアウトを生成するための PCB 基板層のプロット ファイル

TIDMCL8.PDF (1686 KB)

PCB 設計レイアウトを生成するための PCB 基板層のプロット ファイル

TIDMCK3.PDF (475 KB)

設計レイアウトとコンポーネントを示した詳細な回路図

TIDMCK4.PDF (483 KB)

設計レイアウトとコンポーネントを示した詳細な回路図

TIDMCK5.PDF (475 KB)

設計レイアウトとコンポーネントを示した詳細な回路図

TIDMCK6.PDF (480 KB)

設計レイアウトとコンポーネントを示した詳細な回路図

製品

設計や代替製品候補に TI 製品を含めます。

絶縁型パワー モジュール (トランス内蔵)

UCC14130-Q1自動車用、1.5W、12Vin ~ 15Vin (入力電圧)、12Vout ~ 15Vout (出力電圧)、高密度、3kVRMS 超の絶縁型 DC/DC モジュール

データシート: PDF | HTML
トランス ドライバ

SN6507-Q1車載対応、デューティ サイクル制御機能搭載、低電磁波、36V、プッシュプル トランス ドライバ

データシート: PDF | HTML
AC/DC converters

LM25180-Q1車載対応、65V、1.5A のパワー MOSFET 内蔵、42VIN PSR (1 次側レギュレーション) フライバック コンバータ

データシート: PDF | HTML
AC/DC controllers

UCC25800-Q1絶縁型バイアス電源向けの超低 EMI トランス ドライバ

データシート: PDF | HTML

技術資料

star
= TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
1 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* 試験報告書 Isolated Bias Power Supply Reference Designs Using Four Different Topologies PDF | HTML 2024/02/12

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

投稿されたすべてのフォーラムトピック (英語) を表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。