PMP31179
航空用途、400W AC/DC のリファレンス デザイン
PMP31179
概要
このデザインは、航空アプリケーション向け、30V DC、400W 対応の小型リファレンス デザインであり、周波数が 400Hz ~ 800Hz の商用電源で動作します。UCC28064A をベースとする 2 相インターリーブ臨界モード力率補正 (PFC) を使用して、力率を補正し、入力電流の高調波成分を最小化します。DC/DC 回路は、UCC256404 を採用した HB-LLC 段を採用して実装済みです。2 次側で同期整流を使用すると、効率がさらに向上します。
特長
- 全負荷時の総効率 92%、ピーク効率 92.8%
- 0.99を上回る高い力率で、PFC 規制と、DO-160 航空要件の電流 THD 規格に適合
- LLC コントローラの ZCS (ゼロ電流スイッチング) 防止機能と OVP 検出機能は堅牢性を向上するとともに過電流、短絡、過電圧からシステムを保護し、安全性を確保
- 基板のサイズは 218.44mm x 102.26mm、高さは 31.75mm
| 出力電圧オプション | PMP31179.1 | PMP31179.2 |
|---|---|---|
| Vin(最小)(V) | 96 | 200 |
| Vin(最大)(V) | 134 | 260 |
| Vout (Nom) (V) | 240 | 30 |
| Iout(最大)(V) | 1.79 | 13.3 |
| 出力電力(W) | 429.6 | 399 |
| 絶縁/非絶縁 | Non-Isolated | Isolated |
| 入力タイプ | AC | DC |
| トポロジ | PFC- Multiphase | Half Bridge- LLC |
組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。
設計ファイルと製品
設計ファイル
すぐに使用できるシステム ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。
TIDT292.PDF (1565 KB)
効率グラフや試験の前提条件などを含める、このリファレンス デザインに関する試験結果
TIDMAK7.PDF (164 KB)
設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト
製品
設計や代替製品候補に TI 製品を含めます。
技術資料
=
TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
1 をすべて表示
| 上位の文書 | タイプ | タイトル | フォーマットオプション | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | 試験報告書 | 400-W AC/DC Reference Design for Avionics | PDF | HTML | 2022/06/05 |