PMP31177

1W、1 次側レギュレーション (PSR)、フライバックのリファンレス デザイン

概要

この 26.54mm × 11.68mm ×高さ 5.6mm の基板は、LM5181 PSR フライバックコンバータの性能を最大限に引き出すように最適化されています。この基板は 18V ~ 32V の入力電圧範囲で動作し、24V 出力で最大 40mA、3.3V 出力で最大 15mA の電流を供給します。補助巻線やフォトカプラなしで動作する LM5181 は、非常に厳格な出力電圧安定化を実現します。LM5181 は、一時的な電圧低下時に適切な動作を実現する低電圧ロックアウト、突入電流を低減するプログラマブル ソフトスタート、ヒカップ モード過電流保護、サーマル シャットダウンなど、いくつかの保護機能を搭載しています。

特長
  • 入力電圧範囲:18V ~ 32V
  • 24V と 3.3V の出力電圧
  • 最大 1W の合計出力電力
  • 高電圧の絶縁
  • 小型フットプリントと低プロファイルで、包括的な組み立てとテストを実施済みの PCB レイアウト
出力電圧オプション PMP31177. 1 PMP31177. 2
Vin(最小)(V) 18 18
Vin(最大)(V) 32 32
Vout (Nom) (V) 24 3.3
Iout(最大)(V) .04 .015
出力電力(W) .96 .0495
絶縁/非絶縁 Isolated Isolated
入力タイプ DC DC
トポロジ Flyback- Integrated Switch^Flyback- Non Sync Flyback- Integrated Switch^Flyback- Non Sync
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。

設計ファイルと製品

設計ファイル

すぐに使用できるシステム ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。

PDF | HTML
TIDT336.PDF (751 KB)

効率グラフや試験の前提条件などを含める、このリファレンス デザインに関する試験結果

TIDMBJ7.PDF (164 KB)

コンポーネントの配置を明示する詳細な設計レイアウト

TIDMBJ6.PDF (236 KB)

設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト

TIDMBJ9.ZIP (695 KB)

IC コンポーネントの 3D モデルまたは 2D 図面に使用するファイル

TIDCGE8.ZIP (116 KB)

PCB 設計の基板層に関する情報を記載した設計ファイル

TIDMBJ8.PDF (491 KB)

PCB 設計レイアウトを生成するための PCB 基板層のプロット ファイル

TIDMBJ5.PDF (186 KB)

設計レイアウトとコンポーネントを示した詳細な回路図

製品

設計や代替製品候補に TI 製品を含めます。

AC/DC および DC/DC コンバータ (FET 内蔵)

LM5181100V、0.75A の MOSFET 内蔵、65VIN、フォトカプラ不使用のフライバック コンバータ

データシート: PDF | HTML
リニア レギュレータと低ドロップアウト (LDO) レギュレータ

TPS7A20300mA、超低ノイズ、低静止電流 (IQ)、高 PSRR (電源除去比)、低ドロップアウト (LDO) リニア レギュレータ

データシート: PDF | HTML

技術資料

star
= TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
1 をすべて表示
タイプ タイトル 最新の英語版をダウンロード 日付
* 試験報告書 18 VDC–32 VDC to 24 V and 3.3 V, 1-W Iso. Primary- Side Reg. Flyback Ref. Design PDF | HTML 2023/05/23

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

投稿されたすべてのフォーラムトピック (英語) を表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。