PMP31139
80V の内蔵 FET を使用する、車載対応超小型 SEPIC
PMP31139
概要
このリファレンス デザインは、LM5158 と 1 個の内蔵 FET を使用する小型 SEPIC コンバータです。このデザインの基板面積は非常に小さく、スイッチング周波数を 2MHz に設定しています。言い換えると、ある程度のスイッチング損失と磁化損失を受け入れることになります。このような損失がありますが、最大 400mA を供給し、80% 以上の効率を達成しています。
特長
- スペース制約の厳しいアプリケーションに適した、超小型で高集積のフットプリント
- 小型 FM フィルタとデュアル ランダム スペクトラム拡散は EMI の低減に貢献
| 出力電圧オプション | PMP31139.1 |
|---|---|
| Vin(最小)(V) | 8 |
| Vin(最大)(V) | 18 |
| Vout (Nom) (V) | 12 |
| Iout(最大)(V) | .4 |
| 出力電力(W) | 4.8 |
| 絶縁/非絶縁 | Non-Isolated |
| 入力タイプ | DC |
| トポロジ | Sepic- CCM^Sepic- Integrated Switch |
組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。
設計ファイルと製品
設計ファイル
すぐに使用できるシステム ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。
TIDT260.PDF (2941 KB)
効率グラフや試験の前提条件などを含める、このリファレンス デザインに関する試験結果
TIDMA84.PDF (264 KB)
設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト
技術資料
=
TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
1 をすべて表示
| タイプ | タイトル | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | 試験報告書 | Tiny Auxiliary SEPIC Converter Reference Design | PDF | HTML | 2022/03/28 |