PMP31114

3V のコールド クランキングに対処する同期 SEPIC のリファレンス デザイン

概要

このリファレンス デザインは、5V の出力電圧で 5A の最大出力電流を供給する LM25122 を使用しています。代表的な入力電圧範囲は 6V ~ 18V です。このデザインは、最小 3V のコールド クランク、および最大 36V のロード ダンプという入力電圧に耐えることができます。この個別のボードの実測スイッチング周波数 FSW は、261kHz でした。底面にある付加的なジャンパを使用して、オン / オフ機能に必要な機能を実現できます。

特長
  • 最小 3V の低いコールド クランキング電圧をサポート
  • 同期整流は 90% 以上の効率を達成
  • 既製品のインダクタを 2 個使用し、5A の出力電流に対応
出力電圧オプション PMP31114.1
Vin(最小)(V) 6
Vin(最大)(V) 18
Vout (Nom) (V) 5
Iout(最大)(V) 5
出力電力(W) 25
絶縁/非絶縁 Non-Isolated
入力タイプ DC
トポロジ Sepic- CCM
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。

設計ファイルと製品

設計ファイル

すぐに使用できるシステム ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。

PDF | HTML
TIDT261.PDF (4497 KB)

効率グラフや試験の前提条件などを含める、このリファレンス デザインに関する試験結果

TIDMA75.PDF (183 KB)

コンポーネントの配置を明示する詳細な設計レイアウト

TIDMA74.PDF (261 KB)

設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト

TIDMA77.ZIP (593 KB)

IC コンポーネントの 3D モデルまたは 2D 図面に使用するファイル

TIDCG53.ZIP (119 KB)

PCB 設計の基板層に関する情報を記載した設計ファイル

TIDMA76.PDF (555 KB)

PCB 設計レイアウトを生成するための PCB 基板層のプロット ファイル

TIDMA73.PDF (231 KB)

設計レイアウトとコンポーネントを示した詳細な回路図

製品

設計や代替製品候補に TI 製品を含めます。

DC/DC controllers

LM25122-Q1AEC-Q100 認証済み、多相機能対応、3 ~ 42V の広い入力電圧範囲 (Vin)、同期整流昇圧コントローラ

データシート: PDF | HTML

技術資料

star
= TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
1 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* 試験報告書 Synchronous SEPIC Suited for 3-V Cold Cranking Reference Design PDF | HTML 2022/03/28

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

投稿されたすべてのフォーラムトピック (英語) を表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。