PMP31092
低プロファイル、140W フルブリッジのリファレンス デザイン
PMP31092
概要
この電源は、高密度と部品の高さ低減を必要とするアプリケーションに適した、平面トランスを採用した 140W フルブリッジのリファレンス デザインです。このデザインは、2 次側でショットキー ダイオードを使用し、LM5045 を使用して駆動するハード スイッチング フル ブリッジ トポロジをベースにしています。フットプリントと部品の高さを最小化するために、平面トランスを使用しています。プリント基板 (PCB) は 6 層であり、上面と底面に部品を実装しています。このユニットは、周囲温度 (TA) が 40℃ 未満の場合は定格負荷で連続動作できる設計を採用しています。周囲温度がこれより高い場合、最小で 200LFM (フィート/分:200 LFM は 508cm/分) のエアフローを推奨します。
特長
- 低プロファイル、140W フルブリッジ パワー コンバータ
- 19VDC ~ 30VDC入力、56VDC で 2.5A の出力
- 18VDC 入力、56W 負荷時に 94.4% のピーク効率
- 47mm × 84.2mm、高さ 11.34mm の小型基板サイズ
| 出力電圧オプション | PMP31092.1 |
|---|---|
| Vin(最小)(V) | 19 |
| Vin(最大)(V) | 30 |
| Vout (Nom) (V) | 56 |
| Iout(最大)(V) | 2.5 |
| 出力電力(W) | 140 |
| 絶縁/非絶縁 | Isolated |
| 入力タイプ | DC |
| トポロジ | Full Bridge- Hard Switched |
産業用
組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。
設計ファイルと製品
設計ファイル
すぐに使用できるシステム ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。
TIDT308.PDF (1085 KB)
効率グラフや試験の前提条件などを含める、このリファレンス デザインに関する試験結果
TIDMAZ4.PDF (149 KB)
設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト
技術資料
=
TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
1 をすべて表示
| 上位の文書 | タイプ | タイトル | フォーマットオプション | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | 試験報告書 | Low-Profile 140-W Full-Bridge Reference Design | PDF | HTML | 2022/10/20 |