PMP31052

車載対応、4 スイッチ、300W 超の昇降圧のリファレンス デザイン

概要

このリファレンス デザインは、LM5176-Q1 コントローラ IC を使用した、車載対応の 4 スイッチ昇降圧コンバータ回路です。この電源は、入力電圧の昇圧と降圧のどちらも実行できます。このデザインは、4.5V ~ 27V の入力電圧に対応し、12V のレギュレーション済み出力で最大 30A を供給できます。電流の値は、クランキング レベル、クランキング時間、サーマル インターフェイス、最大周囲温度に応じて異なります。

このデザインの目的は、単一の電力段で強制的に最大出力電流を供給することです。

特長
  • 車載対応、最大 30A 以上の負荷電流を供給可能、12V バス コンバータ
  • クランキング時に最小 4.5V の入力電圧に対処
  • 4A ~ 30A 負荷の範囲で、平坦かつ 98% 以上の高効率を維持
  • 反射リップルを 20mVPP 未満に減衰する入力フィルタ
  • さまざまな動作ポイントに関する包括的な熱情報
出力電圧オプション PMP31052.1
Vin(最小)(V) 4.5
Vin(最大)(V) 27
Vout (Nom) (V) 12
Iout(最大)(V) 20
出力電力(W) 240
絶縁/非絶縁 Non-Isolated
入力タイプ DC
トポロジ Buck Boost- 4 Switch^Buck Boost- Synchronous
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。

設計ファイルと製品

設計ファイル

すぐに使用できるシステム ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。

PDF | HTML
TIDT262.PDF (5878 KB)

効率グラフや試験の前提条件などを含める、このリファレンス デザインに関する試験結果

TIDMAC5.PDF (239 KB)

コンポーネントの配置を明示する詳細な設計レイアウト

TIDMAC4.PDF (265 KB)

設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト

TIDMAC7.ZIP (942 KB)

IC コンポーネントの 3D モデルまたは 2D 図面に使用するファイル

TIDCG63.ZIP (222 KB)

PCB 設計の基板層に関する情報を記載した設計ファイル

TIDMAC6.PDF (1362 KB)

PCB 設計レイアウトを生成するための PCB 基板層のプロット ファイル

TIDMAC3.PDF (264 KB)

設計レイアウトとコンポーネントを示した詳細な回路図

製品

設計や代替製品候補に TI 製品を含めます。

DC/DC controllers

LM5176-Q1AEC-Q100 認証済み、55V の広い入力電圧範囲 (VIN)、4 個のスイッチ使用の同期整流昇降圧コントローラ

データシート: PDF | HTML

技術資料

star
= TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
1 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* 試験報告書 Four-Switch Buck-Boost Reference Design > 300 W PDF | HTML 2022/04/11

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

投稿されたすべてのフォーラムトピック (英語) を表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。