PMP31011
24W、低入力電圧、同期整流昇圧コンバータのリファレンス デザイン
PMP31011
概要
このリファレンス デザインは、LM51521-Q1 昇圧コントローラを使用して 8V、3A の電力を負荷に供給できるほか、入力側のシングルセル スーパーキャパシタからの電力供給で動作するように最適化済みです。このコンバータは、スーパーキャパシタを最小 1.0V まで放電し、蓄積済みエネルギーをできるだけ多く活用することができます。また、緊急時に自動車用バッテリ KL30 からの電圧供給がない場合でも、自動車のドアを開くことができます。
特長
- このコンバータはシングル セルのスーパーキャパシタからの電力供給で動作し、24W の出力電力を供給することができます。
- このデザインは最小 1.0V の入力電圧で動作し、スーパーキャパシタの深放電に対応できます。
- 同期整流を採用したため、高効率の変換が可能です。
- 最小 1.25V の電圧で起動します。
- このデザインは組み立て済み、およびテスト済みで、テスト レポートも入手できます。
| 出力電圧オプション | PMP31011.1 | PMP31011.2 |
|---|---|---|
| Vin(最小)(V) | 1 | 1 |
| Vin(最大)(V) | 3 | 3 |
| Vout (Nom) (V) | 8 | 5 |
| Iout(最大)(V) | 3 | .1 |
| 出力電力(W) | 24 | .5 |
| 絶縁/非絶縁 | Non-Isolated | Non-Isolated |
| 入力タイプ | DC | DC |
| トポロジ | Boost- Synchronous | Boost- Synchronous |
組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。
設計ファイルと製品
設計ファイル
すぐに使用できるシステム ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。
TIDT330.PDF (1534 KB)
効率グラフや試験の前提条件などを含める、このリファレンス デザインに関する試験結果
TIDMBL1.PDF (150 KB)
設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト
製品
設計や代替製品候補に TI 製品を含めます。
AC/DC および DC/DC コンバータ (FET 内蔵)
TPS61071-Q1 — ThinSOT-23 封止、強制 PWM モード搭載、調整可能、600mA スイッチ搭載、1200kHz 昇圧コンバータ
AC/DC と DC/DC の各コントローラ (外部 FET)
LM51521-Q1 — 車載対応、ディスエーブル可能なバイパス モード搭載、2.2MHz、広い VIN、低静止電流 (IQ)、同期整流昇圧コントローラ
技術資料
=
TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
1 をすべて表示
| タイプ | タイトル | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | 試験報告書 | 24-W, Low-Input Voltage Synchronous Boost Converter Reference Design | PDF | HTML | 2023/06/07 |