PMP30942

車載対応、LIDAR 向け、5W 反転型昇降圧のリファレンス デザイン

概要

この超小型の反転型昇降圧回路は LIDAR アプリケーションに適しており、入力電圧 5.2V から最大 -45V の負電圧を生成します。最大負荷電流は 120mA に制限されています。負荷がより大きい場合、TPS54260 または TPS54360 を使用してください。これらの降圧デバイスは、高いデューティ サイクル範囲に適しており、入力が 5V 以下の場合も簡単にスタートアップできます。

特長
  • 反転型昇降圧構成で内蔵 FET を使用する Simple Switcher®
  • 単一インダクタと 1 個の標準的な降圧デバイスを使用する、コスト効率の優れたインバータ
  • 入出力の各リップルが正弦波なので (https://www.ti.com/jp/lit/ug/tidt274/tidt274.pdf の図 3.3 と図 3.4 に示す波形)、伝導型電磁波を低減
  • (リンギングやオーバーシュートがない) クリーンな波形で、FM 帯域のノイズを防止
出力電圧オプション PMP30942.1
Vin(最小)(V) 4.7
Vin(最大)(V) 5.7
Vout (Nom) (V) -45
Iout(最大)(V) .12
出力電力(W) 5.4
絶縁/非絶縁 Non-Isolated
入力タイプ DC
トポロジ Buck Boost- Inverting
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。

設計ファイルと製品

設計ファイル

すぐに使用できるシステム ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。

PDF | HTML
TIDT274.PDF (1577 KB)

効率グラフや試験の前提条件などを含める、このリファレンス デザインに関する試験結果

TIDMAC0.PDF (157 KB)

コンポーネントの配置を明示する詳細な設計レイアウト

TIDMAB9.PDF (234 KB)

設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト

TIDMAC2.ZIP (227 KB)

IC コンポーネントの 3D モデルまたは 2D 図面に使用するファイル

TIDCG62.ZIP (133 KB)

PCB 設計の基板層に関する情報を記載した設計ファイル

TIDMAC1.PDF (380 KB)

PCB 設計レイアウトを生成するための PCB 基板層のプロット ファイル

TIDMAB8.PDF (185 KB)

設計レイアウトとコンポーネントを示した詳細な回路図

製品

設計や代替製品候補に TI 製品を含めます。

DC/DC converters

TPS57160-Q1車載向け、Eco-mode™ 搭載、3.5V ~ 60V、1.5A 降圧コンバータ

データシート: PDF | HTML

技術資料

star
= TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
1 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* 試験報告書 5-W Inverting Buck-Boost Reference Design PDF | HTML 2022/04/08

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

投稿されたすべてのフォーラムトピック (英語) を表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。