PMP30930
EMI 最適化済み、降圧のリファレンス デザイン
PMP30930
概要
このリファレンス デザインは、低 EMI を重視して最適化済みの 3 枚の分離可能なボードで構成されています。
これら 3 枚のボードには以下のラベルが付いています
- PMP30930 Part A (PW パッケージ封止の LM63635-Q1 を使用)
- PMP30930 Part B (DR パッケージ封止の LM63635-Q1 を使用)
- PMP30930 Part C (LM61460-Q1 を使用)
特長
- 2 個のセラミック入力コンデンサを直列接続して使用する、EMI と安全性を重視して最適化したレイアウト
- Part C は 400kHz と 2.1MHz の各スイッチング周波数でテスト済み
| 出力電圧オプション | PMP30930.1 | PMP30930.2 | PMP30930.3 |
|---|---|---|---|
| Vin(最小)(V) | 7.5 | 7.5 | 6 |
| Vin(最大)(V) | 18 | 18 | 16 |
| Vout (Nom) (V) | 6.1 | 6.1 | 5 |
| Iout(最大)(V) | 2.2 | 2.2 | 4 |
| 出力電力(W) | 13.42 | 13.42 | 20 |
| 絶縁/非絶縁 | Non-Isolated | Non-Isolated | Non-Isolated |
| 入力タイプ | DC | DC | DC |
| トポロジ | Buck- Synchronous | Buck- Synchronous | Buck- Synchronous |
組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。
設計ファイルと製品
設計ファイル
すぐに使用できるシステム ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。
TIDT243.PDF (1809 KB)
効率グラフや試験の前提条件などを含める、このリファレンス デザインに関する試験結果
TIDM966.PDF (112 KB)
設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト
製品
設計や代替製品候補に TI 製品を含めます。
技術資料
=
TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
1 をすべて表示
| 上位の文書 | タイプ | タイトル | フォーマットオプション | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | 試験報告書 | Reference Design With EMI-Optimized Buck Solutions | PDF | HTML | 2021/12/14 |