PMP30921
4W、不連続導通モード、1 次側安定化フライバックのリファレンス デザイン
PMP30921
概要
この超小型 4W フライバック コンバータは、追加で 3 個の絶縁型出力巻線を使用し、合計 4 個の出力を生成します。1 次巻線と補助巻線の間の巻線比が 1:1 であり、従来型の RCD スナバを 1 個の AC フライング コンデンサに置き換えることができます。その結果、効率を改善し、EMI (電磁干渉) を低減することができます。この場合、漏れインダクタンスを最小化する必要があります。車載の場合の入力電圧範囲は、最小 7V、最大はサージを含めて 42V です。3 個の出力は、それぞれ 1 個の LDO を使用してポスト レギュレーション (後段安定化) 済みであり、ライン安定化と負荷安定化、および電源リップル除去 (PSRR) を改善しています。
伝導型電磁波を減衰させるために 1 組の差動入力フィルタを追加し、1 個のショットキー整流器が逆極性保護の目的で動作します。汎用コントローラ使用、1 次側安定化、複数出力というアプローチ全般で、補助巻線に負荷を何も接続しないと、クロス レギュレーション (ある出力型の出力に及ぼす影響) を制限できます。
特長
- 12V、5V、3.3V の小計 3 個の絶縁型出力と、5V の 1 個の非絶縁型出力
- 5V と 3.3V 両方の出力は、実現可能な範囲でノイズを最小限に抑えるために、ポスト レギュレーション (事後安定化) を実施
- 反射リップルを防止するために差動入力フィルタを実装
- 全負荷時の温度上昇は +35K 未満
- 軽負荷と全負荷を含め、合計 16 種類という負荷の組み合わせすべてを示す表が入手できます。
| 出力電圧オプション | PMP30921.1 | PMP30921.2 | PMP30921.3 | PMP30921.4 |
|---|---|---|---|---|
| Vin(最小)(V) | 7 | 7 | 7 | 7 |
| Vin(最大)(V) | 27 | 27 | 27 | 27 |
| Vout (Nom) (V) | 5 | 12 | 5 | 3.3 |
| Iout(最大)(V) | .05 | .17 | .05 | .3 |
| 出力電力(W) | .25 | 2.04 | .25 | .99 |
| 絶縁/非絶縁 | Non-Isolated | Isolated | Isolated | Isolated |
| 入力タイプ | DC | DC | DC | DC |
| トポロジ | Flyback- DCM | Flyback- DCM | Flyback- DCM | Flyback- DCM |
組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。
設計ファイルと製品
設計ファイル
すぐに使用できるシステム ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。
TIDT278.PDF (2763 KB)
効率グラフや試験の前提条件などを含める、このリファレンス デザインに関する試験結果
TIDMAE8.PDF (237 KB)
設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト
製品
設計や代替製品候補に TI 製品を含めます。
AC/DC と DC/DC の各コントローラ (外部 FET)
LM51551-Q1 — ヒカップ モード保護機能搭載、2.2MHz、広い入力電圧範囲 (VIN)、1.5A MOSFET ドライバ搭載、非同期整流昇圧コントローラ
技術資料
=
TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
1 をすべて表示
| タイプ | タイトル | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | 試験報告書 | 4-W Discontinuous Conduction Mode Primary Side Regulated Flyback Ref. Design | PDF | HTML | 2022/04/28 |