PMP30834
スイッチと 1 次側安定化 (PSR) 機能を内蔵した絶縁型 4W のリファレンス デザイン
PMP30834
概要
このリファレンス デザインは、5V DC 入力電源電圧で動作し、5.2V、4W の絶縁電圧を生成します。1 次側フライバック電圧から絶縁型出力電圧をサンプリングし、出力電圧の安定化を実現します。フォトカプラ、電圧リファレンス、トランスの第 3 (補助) 巻線はいずれも必要ありません。高レベルの統合により、シンプルで信頼性が高く、絶縁バリアと交差する部品が 1 つのみの高密度な設計を実現しています。
特長
- 4.5V ~ 6V の入力電圧範囲
- 5.2V の出力電圧 PSR (1 次側安定化)
- 750mA の負荷電流定格
- 小型フットプリントにパッケージ化済みで、しかも少ない部品点数
- コネクタを除くボードのサイズ:56mm x 36mm、高さ = 5.5mm
| 出力電圧オプション | PMP30834.1 |
|---|---|
| Vin(最小)(V) | 4.5 |
| Vin(最大)(V) | 6 |
| Vout (Nom) (V) | 5.2 |
| Iout(最大)(V) | .75 |
| 出力電力(W) | 3.9 |
| 絶縁/非絶縁 | Non-Isolated |
| 入力タイプ | DC |
| トポロジ | Flyback- Integrated Switch |
組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。
設計ファイルと製品
設計ファイル
すぐに使用できるシステム ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。
TIDMAH8.PDF (155 KB)
設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト
製品
設計や代替製品候補に TI 製品を含めます。
AC/DC および DC/DC コンバータ (FET 内蔵)
LM25184-Q1 — 車載対応、65V、4.1A の MOSFET 内蔵、42VIN、フォトカプラ不使用のフライバック コンバータ
技術資料
=
TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
1 をすべて表示
| タイプ | タイトル | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | 試験報告書 | Isolated 4-W Reference Design With Integrated Switch and PSR | PDF | HTML | 2022/05/18 |