PMP30825

150VDC ~ 430VDC 入力、マルチ出力バレースイッチング フライバックのリファレンス デザイン

概要

この 10W 非絶縁型フライバックのリファレンス デザインは、UCC28742 コントローラを使用して 4 つの出力 (5V で 150mA、12V で 690mA、15V で 80mA、18V で 20mA) を生成します。このコントローラは、定電圧 (CV) と定電流 (CC) のレギュレーションを実施します。1 個のフォトカプラ フィードバック回路の代わりに複数のトランジスタを使用し、全体の BOM (部品表) コストを削減しています。

特長
  • 150VDC ~ 430VDC 入力から 4 つの出力への変換
  • 保護機能:過電圧、ライン低電圧、過電流、短絡
  • スイッチング損失を低減するための共振バレー スイッチング
  • テスト済みのデザインであり、設計ファイルとテスト レポートが付属
出力電圧オプション PMP30825.1 PMP30825.2 PMP30825.3 PMP30825.4
Vin(最小)(V) 150 150 150 11
Vin(最大)(V) 430 430 430 13
Vout (Nom) (V) 18 15 12 5
Iout(最大)(V) .02 .08 .69 .15
出力電力(W) .36 1.2 8.28 .75
絶縁/非絶縁 Isolated Non-Isolated Non-Isolated Non-Isolated
入力タイプ DC DC DC DC
トポロジ Flyback- Quasi Resonant Flyback- Quasi Resonant Flyback- Quasi Resonant Buck- Synchronous
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。

設計ファイルと製品

設計ファイル

すぐに使用できるシステム ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。

TIDT178.PDF (3664 KB)

効率グラフや試験の前提条件などを含める、このリファレンス デザインに関する試験結果

TIDM571.PDF (136 KB)

コンポーネントの配置を明示する詳細な設計レイアウト

TIDM570.PDF (68 KB)

設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト

TIDM573.ZIP (1005 KB)

IC コンポーネントの 3D モデルまたは 2D 図面に使用するファイル

TIDCFU3.ZIP (1005 KB)

PCB 設計の基板層に関する情報を記載した設計ファイル

TIDM572.PDF (170 KB)

PCB 設計レイアウトを生成するための PCB 基板層のプロット ファイル

TIDM569.PDF (372 KB)

設計レイアウトとコンポーネントを示した詳細な回路図

製品

設計や代替製品候補に TI 製品を含めます。

DC/DC converters

TPS542024.5V ~ 28V入力、2A 出力、EMI に配慮した同期整流降圧コンバータ

データシート: PDF | HTML
シャント電圧リファレンス

ATL431LI低静止電流 (IQ) プログラマブル シャント レギュレータ、超小型 DQN パッケージ封止

データシート: PDF | HTML
AC/DC controllers

UCC28742出力安定化精度 1%、高効率フライバック コントローラ

データシート: PDF | HTML

技術資料

star
= TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
1 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* 試験報告書 150-VDC - 430-VDC Input, Multiple-Output Valley-Switching Flyback Reference... 2020/04/24

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

投稿されたすべてのフォーラムトピック (英語) を表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。