PMP30819
車載対応、PMIC および LDO を使用した 3 出力電源のリファレンス デザイン
PMP30819
概要
この複数出力電源は、マルチチャネル IC (PMIC) である LP87653-Q1 から取得した 5V の入力電圧で動作し、カスタム ASIC に電力を供給します。この PMIC は 4 本のレールがありますが、第 3 相は未使用です。ただし、お客様が必要とする場合、低ドロップアウト (LDO) レギュレータを使用して 1.1VA を生成できます (ここで、「A」は感度の高い負荷に対応できる「アナログ」の意味です。つまり。この文脈では「1.1VA」は電子業界の一般的な表記「1.1W に相当する皮相電力」ではなく、「アナログ向け 1.1V」を意味します)。2.5VA と 1.1VA の生成に使用する LDO は TPS745-Q1 です。LDO を使用して 1.1VA を生成する場合の損失を低減するために、両方の LDO に対して 3.3V の電力を供給します。また、入力に対して 2 個の電力抵抗を追加しています。
特長
- 5V 入力で動作し、カスタム ASIC に電力を供給する車載電源
- たとえば、LMK00804 レベル シフタを有効にする I/O
- 個別のシーケンシングは 3.3V、2.5V、次いで 1.1V (降圧と LDO) であり、1.1V 出力のスタートアップまでに 11ms の遅延を設定
- スイッチング周波数と高調波、さらに RF ノイズを減衰する、デュアル ステージの差動入力フィルタ
- 即時 (オンザフライ) の制御と監視を実行するための I2C バス
| 出力電圧オプション | PMP30819.1 | PMP30819.2 | PMP30819.3 |
|---|---|---|---|
| Vin(最小)(V) | 5 | 5 | 5 |
| Vin(最大)(V) | 5 | 5 | 5 |
| Vout (Nom) (V) | 1.1 | 2.5 | 1.1 |
| Iout(最大)(V) | 6 | .3 | .4 |
| 出力電力(W) | 6.6 | .75 | .44 |
| 絶縁/非絶縁 | Non-Isolated | Non-Isolated | Non-Isolated |
| 入力タイプ | DC | DC | DC |
| トポロジ | Buck- Integrated Switch^Buck- Synchronous | Linear Regulator | Linear Regulator |
車載
組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。
設計ファイルと製品
設計ファイル
すぐに使用できるシステム ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。
TIDT289.PDF (2987 KB)
効率グラフや試験の前提条件などを含める、このリファレンス デザインに関する試験結果
TIDMAM2.PDF (239 KB)
設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト
技術資料
=
TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
1 をすべて表示
| 上位の文書 | タイプ | タイトル | フォーマットオプション | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | 試験報告書 | Automotive Power Supply Reference Design With Three Outputs Using PMIC and LDOs | PDF | HTML | 2022/07/13 |