PMP30790

40W、低入力電圧、非同期整流昇圧コンバータのリファレンス デザイン

概要

このリファレンス デザインは、LM5155-Q1 昇圧コントローラを使用して 8V、4.5A の電力を負荷に供給できるほか、入力側のシングルセル スーパーキャパシタからの電力供給で動作します。このコンバータは、スーパーキャパシタを最小 1.5 V まで放電し、蓄積済みエネルギーをできるだけ多く活用することができます。また、緊急時に自動車用バッテリ KL30 からの電圧供給がない場合でも、自動車のドアを開くことができます。

特長
  • このコンバータはシングル セルのスーパーキャパシタからの電力供給で動作し、40W の出力電力を供給することができます。
  • 最小 1.5V の入力電圧で動作し、スーパーキャパシタの深放電に対応できます。
  • このデザインは、非同期コントローラを使用
  • 最小 1.5V の電圧で起動します。
  • このデザインは組み立て済み、およびテスト済みで、テスト レポートも入手できます。
出力電圧オプション PMP30790.1 PMP30790.2
Vin(最小)(V) 1.5 1.5
Vin(最大)(V) 3 3
Vout (Nom) (V) 8 5
Iout(最大)(V) 4.5 .1
出力電力(W) 36 .5
絶縁/非絶縁 Non-Isolated Non-Isolated
入力タイプ DC DC
トポロジ Boost- Synchronous Boost- Synchronous
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。

設計ファイルと製品

設計ファイル

すぐに使用できるシステム ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。

PDF | HTML
TIDT329.PDF (591 KB)

効率グラフや試験の前提条件などを含める、このリファレンス デザインに関する試験結果

TIDMBL8.PDF (240 KB)

コンポーネントの配置を明示する詳細な設計レイアウト

TIDMBL7.PDF (219 KB)

設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト

TIDMBL9.ZIP (1097 KB)

IC コンポーネントの 3D モデルまたは 2D 図面に使用するファイル

TIDCGF2.ZIP (164 KB)

PCB 設計の基板層に関する情報を記載した設計ファイル

TIDMBL5.PDF (578 KB)

PCB 設計レイアウトを生成するための PCB 基板層のプロット ファイル

TIDMBL6.PDF (261 KB)

設計レイアウトとコンポーネントを示した詳細な回路図

製品

設計や代替製品候補に TI 製品を含めます。

DC/DC converters

TPS61071-Q1ThinSOT-23 封止、強制 PWM モード搭載、調整可能、600mA スイッチ搭載、1200kHz 昇圧コンバータ

データシート: PDF | HTML
DC/DC controllers

LM5155-Q1AEC-Q100 認証済み、2.2MHz、広い入力電圧範囲 (VIN)、1.5A MOSFET ドライバ搭載、非同期整流昇圧コントローラ

データシート: PDF | HTML
シャント電圧リファレンス

TL431-Q1車載、調整可能な高精度シャント レギュレータ (ピン配置:KRA)

データシート: PDF | HTML

技術資料

star
= TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
1 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* 試験報告書 40-W, Low-Input Voltage, Non-Synchronous Boost Converter Reference Design PDF | HTML 2023/06/20

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

投稿されたすべてのフォーラムトピック (英語) を表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。