PMP30785
運転監視システム向け車載マルチレール電源のリファレンス デザイン
PMP30785
概要
このリファレンス デザインは、電子制御ユニット (ECU) の監視システムを駆動するための非絶縁型車載電源の性能を示します。このリファレンス デザインは、9 個の電源ソケットを実装した TI の電源製品ラインアップに対応しています。
特長
- 非絶縁型マルチレール出力電源
- 40.7mm x 37.8mm の小型ソリューション サイズ
- 入力フィルタを搭載しており、優れた EMI 特性
- ΔT < 40℃ (温度上昇が 40℃ 未満) の優れた放熱特性
| 出力電圧オプション | PMP30785.1 | PMP30785.2 | PMP30785.3 | PMP30785.4 | PMP30785.5 | PMP30785.6 | PMP30785.7 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vin(最小)(V) | 8 | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 3.3 |
| Vin(最大)(V) | 16 | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 3.3 |
| Vout (Nom) (V) | 3.3 | 5 | 1.2 | 1.03 | 1.8 | 3.3 | 1.5 |
| Iout(最大)(V) | 2.2 | .043 | .1 | 3 | .5 | .2 | 1.2 |
| 出力電力(W) | 7.26 | .215 | .12 | 3.09 | .9 | .66 | 1.8 |
| 絶縁/非絶縁 | Non-Isolated | Non-Isolated | Non-Isolated | Non-Isolated | Non-Isolated | Non-Isolated | Non-Isolated |
| 入力タイプ | DC | DC | DC | DC | DC | DC | DC |
| トポロジ | Buck- Synchronous | Other | Linear Regulator | Buck- Synchronous | Buck- Synchronous | Other | Buck- Synchronous |
組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。
設計ファイルと製品
設計ファイル
すぐに使用できるシステム ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。
TIDM460.PDF (178 KB)
設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト
製品
設計や代替製品候補に TI 製品を含めます。
AC/DC および DC/DC コンバータ (FET 内蔵)
TPS62811-Q1 — 車載対応、2mm x 3mm ウェッタブル フランク QFN パッケージ封止、2.75V ~ 6V、1A 降圧コンバータ
リニア レギュレータと低ドロップアウト (LDO) レギュレータ
TLV733P-Q1 — 車載、イネーブル搭載、300mA、低静止電流 (IQ)、低ドロップアウト電圧レギュレータ
データシート:
PDF
AC/DC および DC/DC コンバータ (FET 内蔵)
TPS62813-Q1 — 車載対応、固定 Fsw 動作、SYNC (同期型)、2 x 3mm ウェッタブル フランク パッケージ封止、2.75V ~ 6V、3A、降圧コンバータ
AC/DC および DC/DC コンバータ (FET 内蔵)
TPS62812-Q1 — 車載、2mm x 3mm ウェッタブル フランク QFN パッケージ封止、2.75V ~ 6V、2A 降圧コンバータ
AC/DC および DC/DC コンバータ (FET 内蔵)
LM63625-Q1 — スペクトラム拡散機能搭載、3.5V ~ 36V、2.5A 降圧電圧コンバータ
技術資料
=
TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
1 をすべて表示
| タイプ | タイトル | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | 試験報告書 | Automotive Multi-Rail Power Supply for Driver Monitoring System Reference Design | 2020/02/12 |