PMP30720
高効率、ウルトラワイド入力範囲(20 VDC~375 VDC)絶縁型電源リファレンス デザイン
PMP30720
概要
このリファレンス デザインは、UCC28C42 昇圧コントローラと UCC28780 アクティブ クランプ フライバック コントローラを使用し、20V ~ 375V の非常に広い入力電圧範囲を受け入れ、24V の絶縁型出力で 3.5A を生成します。また、このデザインは 2 次側で UCC24612 同期整流器コントローラも使用しています。ゼロ電圧スイッチング (ZVS) により、広い動作範囲全体で高効率を確保しています。
特長
- ゼロ電圧スイッチング (ZVS) により、高効率を実現 (94% のピーク値)
- 2 段電源により、非常に広い入力電圧範囲 (20V ~ 375V) を受け入れ
- アダプティブ昇圧モード機能により、軽負荷時も高効率を維持
- ドレイン - ソース間電圧センシングを使用する同期整流器
| 出力電圧オプション | PMP30720.1 |
|---|---|
| Vin(最小)(V) | 20 |
| Vin(最大)(V) | 375 |
| Vout (Nom) (V) | 24 |
| Iout(最大)(V) | 3.5 |
| 出力電力(W) | 84 |
| 絶縁/非絶縁 | Isolated |
| 入力タイプ | DC |
| トポロジ | Buck- Non Sync^Flyback- Active Clamp |
組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。
設計ファイルと製品
設計ファイル
すぐに使用できるシステム ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。
TIDM266.PDF (48 KB)
設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト
製品
設計や代替製品候補に TI 製品を含めます。
AC/DC と DC/DC の各コントローラ (外部 FET)
UCC28C42-Q1 — 車載対応、14.5V/9V UVLO 搭載、100% デューティ サイクル対応、20V、低消費電力、電流モード PWM コントローラ
AC/DC と DC/DC の各コントローラ (外部 FET)
UCC28C52-Q1 — 車載対応、14.5V/9V UVLO 搭載、100% デューティ サイクル対応、30V、低消費電力、電流モード PWM コントローラ
技術資料
=
TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
1 をすべて表示
| タイプ | タイトル | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | 試験報告書 | High Efficiency, Ultra-Wide Input Isolated Power Supply Reference Design | 2019/10/16 |