PMP30700
車載 4 レール 17W 絶縁型フライバックのリファレンス デザイン
PMP30700
概要
このリファレンス デザインは、4 つの独立レールを出力する絶縁型フライバックであり、各レールが 14 V で 300mA を供給します。電圧フィードバック ループが 1 次側で閉じているので、フォトカプラを使用しておらず、その結果、コンバータの信頼性が向上しています。高いスイッチング周波数 (500KHz) を採用した結果、トランスとフィルタ素子を小型化できます。デジタル形式のイネーブル入力の採用で、コントローラへのバイアス電圧供給が不要になった結果、消費電流を事実上 0 に低減できます。
特長
- 複数のチャネル間で、高電圧絶縁と低静電容量を実現
- フォトカプラを使用しない 1 次側レギュレーション
- ハイサイドとローサイドの IGBT ドライバに最適
- ディスエーブル状態で、ゼロ静止電流
| 出力電圧オプション | PMP30700.1 | PMP30700.2 | PMP30700.3 | PMP30700.4 |
|---|---|---|---|---|
| Vin(最小)(V) | 6 | 6 | 6 | 6 |
| Vin(最大)(V) | 27 | 27 | 27 | 27 |
| Vout (Nom) (V) | 14 | 14 | 14 | 14 |
| Iout(最大)(V) | .3 | .3 | .3 | .3 |
| 出力電力(W) | 4.2 | 4.2 | 4.2 | 4.2 |
| 絶縁/非絶縁 | Isolated | Isolated | Isolated | Isolated |
| 入力タイプ | DC | DC | DC | DC |
| トポロジ | Flyback- Non Sync | Flyback- Non Sync | Flyback- Non Sync | Flyback- Non Sync |
組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。
設計ファイルと製品
設計ファイル
すぐに使用できるシステム ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。
TIDM533.PDF (134 KB)
設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト
製品
設計や代替製品候補に TI 製品を含めます。
AC/DC と DC/DC の各コントローラ (外部 FET)
LM51551-Q1 — ヒカップ モード保護機能搭載、2.2MHz、広い入力電圧範囲 (VIN)、1.5A MOSFET ドライバ搭載、非同期整流昇圧コントローラ
技術資料
=
TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
1 をすべて表示
| タイプ | タイトル | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | 試験報告書 | Automotive Four-Rails 17-W Isolated Flyback Reference Design | 2020/04/02 |